- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- K1523
2paprsková ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu
- K1524
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K1525
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s válcovým sklopným úchytem
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, se sklopnou rukojetí
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0671
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny
- K0160
Ovládací kola DIN 950 z hliníku
- K1208
Ovládací kola DIN 950, z nerezu
- K1520
Diskovitá ovládací kola, z hliníku bez úchytu
- K1521
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým otočným úchytem
- K1522
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým sklopným úchytem
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0163
Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku
- K1307
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0164
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0165
Diskovitá ovládací kola bez rukojeti
- K0256
Ovládací kola
- K0257
Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí
- K0258
Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí
- K0259
Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
- K0184
Ruční ovládací kola
- K0262
Rýhovaná ovládací kola s úchytem
- K0275
Deltová ovládací kola
- K1661
Ovládací kola z ocelového plechu
- K1875
Ruční ovládací kola z ocelového plechu
- K1876
Ruční ovládací kola z plechů z ušlechtilé oceli
- K0726
Kulové rukojeti otočné
- K0684
Ruční kliky zalomené podle DIN 468
- K0685
Ruční kliky přímé podle DIN 469
- K0727
Kliky pro ruční ovládání z hliníku
- K0997
Ruční ovládací kliky z hliníku, se sklopným válcovým úchytkem
- K0996
Ruční ovládací kliky z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K0998
Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým úchytkem
- K0999
Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou
- K0266
Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem
- K0659
Ruční ovládací kliky s otočným válcovým úchytem
- K0268
Ruční ovládací s bezpečnostním samosklopným válcovým úchytem
- K0728
Ovládací kliky kulové z oceli
- K0740
Válcové rukojeti otočné s vnitřním šestihranem
- K0774
Válcové rukojeti otočné
- K0775
Válcové rukojeti sklopné
- K1000
Válcové úchytky otočné z nerezové oceli
- K0263
Válcové rukojeti otočné
- K1468
Válcové úchyty, plastové otočné
- K1469
Válcové úchyty, plastové sklopné
- K0265
Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti
- K1470
Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné
- K0166
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, ocelové
- K1199
Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli
- K0167
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, hliníkové
- K0168
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli
- K1209
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z nerezu
- K0169
Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E, hliníkové
- K1221
Kuželové rukojeti pevné
- K0170
Otočné rukojeti
- K0651
Otočné rukojeti oválné
- K0172
Pevné kuželové rukojeti
- K1207
Kuželové knoflíky
- K1222
Oválné knoflíky
- K1201
Kónické úchyty otočné
- K1202
Pevné kuželové rukojeti
- K0173
Podložky
- K0408
Ukazatel polohy
- K2106
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0409
Ukazatel polohy
- K2107
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0410
Ukazatel polohy
- K2108
Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli
- K0411
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K0771
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K1657
Ukazatele polohy z plastu, elektronické rozhraní IO-Link
- K1658
Magnetické snímače pasivní snímače miniaturní konstrukční provedení, rozhraní IO-Link
- K1905
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm, malé konstrukční provedení
- K1906
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm
- K1959
Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení
- K1926
Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním
- K1927
Redukční pouzdra
- K1663
Magnetická páska přírůstkově kódované měřítko, 5 mm délka pólu
- K0412
Redukční pouzdra
- K0413
Mezidesky
- K0414
Montážní desky
- K1928
Stavěcí knoflíky s ukazatelem polohy digitální ukazatel
- K1929
Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel
- K1930
Ruční kola pro ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0659Ruční ovládací kliky s otočným válcovým úchytem |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Klika z termoplastu. Válcový úchyt z termoplastu a z oceli.Provedení: Termoplast šedočerný. Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Kryt středového pouzdra a válcový úchyt se dodávají demontované. K montáži se musí osa úchytu zašroubovat do montážního otvoru. Ruční ovládací kliky je možné upevnit na hřídeli buď příčným zakolíkováním, nebo axiálně válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera. U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).Příslušenství:K1160 šrouby s válcovou hlavou a s vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.Odkaz na výkres:1) Poloha příčného otvoru přesazená o 90° vůči drážce pro zalícovanou pružinu Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážky |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 1 | Provedení 2 | Materiál komponenty | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0659.3108 | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | | | 313,74 CZK | | K0659.3110 | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | | | 313,74 CZK | | K0659.3210 | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | | | 350,64 CZK | | K0659.3212 | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | | | 350,64 CZK | | K0659.3312 | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | | | 483,05 CZK | | K0659.3314 | kalibrovaný otvor | bez příčného otvoru | ocel | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | | | 483,05 CZK | | K0659.31086 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | | | 396,68 CZK | | K0659.31106 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | | | 396,68 CZK | | K0659.32106 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | | | 433,58 CZK | | K0659.32126 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | | | 433,58 CZK | | K0659.33126 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | | | 565,71 CZK | | K0659.33146 | kalibrovaný otvor | s příčným otvorem | ocel | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | | | 565,71 CZK | |
|
Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor s drážky |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 1 | Provedení 2 | Materiál komponenty | A | B3 | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0659.310802 | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 9 | | | 378,09 CZK | | K0659.311003 | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 11,4 | | | 378,09 CZK | | K0659.321003 | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 11,4 | | | 415,84 CZK | | K0659.321204 | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 13,8 | | | 415,84 CZK | | K0659.331204 | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 13,8 | | | 547,69 CZK | | K0659.331405 | lícovaný otvor s drážkou | bez příčného otvoru | ocel | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 16,3 | | | 547,69 CZK | | K0659.3212046 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 13,8 | | | 498,50 CZK | | K0659.3210036 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 11,4 | | | 498,50 CZK | | K0659.3312046 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 13,8 | | | 630,34 CZK | | K0659.3314056 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 16,3 | | | 630,34 CZK | | K0659.3108026 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 9 | | | 461,03 CZK | | K0659.3110036 | lícovaný otvor s drážkou | s příčným otvorem | ocel | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 11,4 | | | 461,03 CZK | |
|
Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, vnitřním čtyřhranem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 1 | Provedení 2 | Materiál komponenty | A | D | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0659.4108 | vnitřní čtyřhran | bez příčného otvoru | ocel | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 8 | | | 356,93 CZK | | K0659.4110 | vnitřní čtyřhran | bez příčného otvoru | ocel | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 10 | | | 356,93 CZK | | K0659.4210 | vnitřní čtyřhran | bez příčného otvoru | ocel | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 10 | | | 396,97 CZK | | K0659.4212 | vnitřní čtyřhran | bez příčného otvoru | ocel | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 12 | | | 396,97 CZK | | K0659.4312 | vnitřní čtyřhran | bez příčného otvoru | ocel | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 12 | | | 527,96 CZK | | K0659.4314 | vnitřní čtyřhran | bez příčného otvoru | ocel | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 14 | | | 527,96 CZK | | K0659.41086 | vnitřní čtyřhran | s příčným otvorem | ocel | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 8 | | | 439,87 CZK | | K0659.41106 | vnitřní čtyřhran | s příčným otvorem | ocel | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 10 | | | 439,87 CZK | | K0659.42106 | vnitřní čtyřhran | s příčným otvorem | ocel | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 10 | | | 479,62 CZK | | K0659.42126 | vnitřní čtyřhran | s příčným otvorem | ocel | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 12 | | | 479,62 CZK | | K0659.43126 | vnitřní čtyřhran | s příčným otvorem | ocel | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 12 | | | 610,61 CZK | | K0659.43146 | vnitřní čtyřhran | s příčným otvorem | ocel | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 14 | | | 610,61 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|