Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Kulička Duroplast PF 31.
Pouzdro a čep z oceli nebo nerezu 1.4305.

Provedení: Kulička černá, lesklá.
Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0726 Kulové rukojeti otočné 148 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kulové rukojeti otočné

Úchytky s projmutou rukojetí, otočné, s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Úchytky s projmutou rukojetí, otočné, s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
komponenty
BDD1D2HH1H2SW1TCADPřís.CenaObjednat
K0726.060ocel5M6251022,5155812,5 132,13 CZK
K0726.080ocel6M8321329,51961015 155,87 CZK
K0726.100ocel8M104016372481319 179,32 CZK
K0726.120ocel10M1250204731121721,5 260,26 CZK
K0726.1060nerezová ocel5M6251022,5155812,5 188,19 CZK
K0726.1080nerezová ocel6M8321329,51961015 227,37 CZK
K0726.1100nerezová ocel8M104016372481319 302,87 CZK
K0726.1120nerezová ocel10M1250204731121721,5 379,24 CZK

Úchytky s projmutou rukojetí, otočné, vnější závit

více informací

Výkresy

Úchytky s projmutou rukojetí, otočné, vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
komponenty
BDD1D2HH1H2LSW1SW2CADPřís.CenaObjednat
K0726.061ocel5M6251022,51551183 134,13 CZK
K0726.081ocel6M8321329,519613104 159,02 CZK
K0726.101ocel8M1040163724814135 180,75 CZK
K0726.121ocel10M12502047311221176 276,56 CZK
K0726.1061nerezová ocel5M6251022,51551183 203,06 CZK
K0726.1081nerezová ocel6M8321329,519613104 236,52 CZK
K0726.1101nerezová ocel8M1040163724814135 307,74 CZK
K0726.1121nerezová ocel10M12502047311221176 381,81 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33