- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- K1523
2paprsková ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu
- K1524
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K1525
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s válcovým sklopným úchytem
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, se sklopnou rukojetí
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0671
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny
- K0160
Ovládací kola DIN 950 z hliníku
- K1208
Ovládací kola DIN 950, z nerezu
- K1520
Diskovitá ovládací kola, z hliníku bez úchytu
- K1521
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým otočným úchytem
- K1522
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým sklopným úchytem
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0163
Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku
- K1307
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0164
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0165
Diskovitá ovládací kola bez rukojeti
- K0256
Ovládací kola
- K0257
Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí
- K0258
Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí
- K0259
Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
- K0184
Ruční ovládací kola
- K0262
Rýhovaná ovládací kola s úchytem
- K0275
Deltová ovládací kola
- K1661
Ovládací kola z ocelového plechu
- K1875
Ruční ovládací kola z ocelového plechu
- K1876
Ruční ovládací kola z plechů z ušlechtilé oceli
- K0726
Kulové rukojeti otočné
- K0684
Ruční kliky zalomené podle DIN 468
- K0685
Ruční kliky přímé podle DIN 469
- K0727
Kliky pro ruční ovládání z hliníku
- K0997
Ruční ovládací kliky z hliníku, se sklopným válcovým úchytkem
- K0996
Ruční ovládací kliky z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K0998
Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým úchytkem
- K0999
Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou
- K0266
Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem
- K0659
Ruční ovládací kliky s otočným válcovým úchytem
- K0268
Ruční ovládací s bezpečnostním samosklopným válcovým úchytem
- K0728
Ovládací kliky kulové z oceli
- K0740
Válcové rukojeti otočné s vnitřním šestihranem
- K0774
Válcové rukojeti otočné
- K0775
Válcové rukojeti sklopné
- K1000
Válcové úchytky otočné z nerezové oceli
- K0263
Válcové rukojeti otočné
- K1468
Válcové úchyty, plastové otočné
- K1469
Válcové úchyty, plastové sklopné
- K0265
Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti
- K1470
Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné
- K0166
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, ocelové
- K1199
Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli
- K0167
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, hliníkové
- K0168
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli
- K1209
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z nerezu
- K0169
Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E, hliníkové
- K1221
Kuželové rukojeti pevné
- K0170
Otočné rukojeti
- K0651
Otočné rukojeti oválné
- K0172
Pevné kuželové rukojeti
- K1207
Kuželové knoflíky
- K1222
Oválné knoflíky
- K1201
Kónické úchyty otočné
- K1202
Pevné kuželové rukojeti
- K0173
Podložky
- K0408
Ukazatel polohy
- K0409
Ukazatel polohy
- K0410
Ukazatel polohy
- K0411
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K0771
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K1657
Ukazatele polohy z plastu, elektronické rozhraní IO-Link
- K1658
Magnetické snímače pasivní snímače miniaturní konstrukční provedení, rozhraní IO-Link
- K1905
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm, malé konstrukční provedení
- K1906
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm
- K1959
Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení
- K1926
Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním
- K1927
Redukční pouzdra
- K1663
Magnetická páska přírůstkově kódované měřítko, 5 mm délka pólu
- K0412
Redukční pouzdra
- K0413
Mezidesky
- K0414
Montážní desky
- K1928
Stavěcí knoflíky s ukazatelem polohy digitální ukazatel
- K1929
Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel
- K1930
Ruční kola pro ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0671Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ovládací kola šedá litina. Projmutě tvarovaná rukojeť ocel.Provedení: Věnec kola vysoustružen a vyleštěn. Na vyžádání:Náboje s vnitřním čtyřhranem nebo ovládací kola potažená umělou hmotou.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Počet paprsků | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0671.0080X10 | kalibrovaný otvor | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | | | 344,63 CZK | | K0671.0080X12 | kalibrovaný otvor | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | | | 344,63 CZK | | K0671.0100X10 | kalibrovaný otvor | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | | | 415,84 CZK | | K0671.0100X12 | kalibrovaný otvor | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | | | 415,84 CZK | | K0671.0125X12 | kalibrovaný otvor | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | | | 497,93 CZK | | K0671.0125X14 | kalibrovaný otvor | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | | | 497,93 CZK | | K0671.0140X14 | kalibrovaný otvor | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | | | 583,15 CZK | | K0671.0140X16 | kalibrovaný otvor | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | | | 583,15 CZK | | K0671.0160X14 | kalibrovaný otvor | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | | | 630,06 CZK | | K0671.0160X16 | kalibrovaný otvor | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | | | 630,06 CZK | | K0671.0180X16 | kalibrovaný otvor | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | | | 890,03 CZK | | K0671.0180X18 | kalibrovaný otvor | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | | | 890,03 CZK | | K0671.0200X18 | kalibrovaný otvor | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | | | 966,39 CZK | | K0671.0200X22 | kalibrovaný otvor | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | | | 966,39 CZK | | K0671.0250X22 | kalibrovaný otvor | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | | | 1 537,54 CZK | | K0671.0250X26 | kalibrovaný otvor | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | | | 1 537,54 CZK | | K0671.0315X26 | kalibrovaný otvor | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | | | 2 337,19 CZK | | K0671.0315X30 | kalibrovaný otvor | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | | | 2 337,19 CZK | | K0671.0400X30 | kalibrovaný otvor | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | | | 4 249,67 CZK | | K0671.0400X34 | kalibrovaný otvor | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | | | 4 249,67 CZK | | K0671.0500X34 | kalibrovaný otvor | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | | | 8 685,53 CZK | | K0671.0500X40 | kalibrovaný otvor | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | | | 8 685,53 CZK | | K0671.1080X10 | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | | | 383,24 CZK | | K0671.1080X12 | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | | | 383,24 CZK | | K0671.1100X10 | lícovaný otvor s drážkou | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | | | 455,88 CZK | | K0671.1100X12 | lícovaný otvor s drážkou | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | | | 455,88 CZK | | K0671.1125X12 | lícovaný otvor s drážkou | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | | | 540,25 CZK | | K0671.1125X14 | lícovaný otvor s drážkou | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | | | 540,25 CZK | | K0671.1140X14 | lícovaný otvor s drážkou | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | | | 622,05 CZK | | K0671.1140X16 | lícovaný otvor s drážkou | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | | | 622,05 CZK | | K0671.1160X14 | lícovaný otvor s drážkou | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | | | 676,96 CZK | | K0671.1160X16 | lícovaný otvor s drážkou | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | | | 676,96 CZK | | K0671.1180X16 | lícovaný otvor s drážkou | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | | | 936,65 CZK | | K0671.1180X18 | lícovaný otvor s drážkou | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | | | 936,65 CZK | | K0671.1200X18 | lícovaný otvor s drážkou | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | | | 1 018,16 CZK | | K0671.1200X22 | lícovaný otvor s drážkou | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | | | 1 018,16 CZK | | K0671.1250X22 | lícovaný otvor s drážkou | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | | | 1 597,02 CZK | | K0671.1250X26 | lícovaný otvor s drážkou | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | | | 1 597,02 CZK | | K0671.1315X26 | lícovaný otvor s drážkou | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | | | 2 405,83 CZK | | K0671.1315X30 | lícovaný otvor s drážkou | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | | | 2 405,83 CZK | | K0671.1400X30 | lícovaný otvor s drážkou | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | | | 4 342,62 CZK | | K0671.1400X34 | lícovaný otvor s drážkou | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | | | 4 342,62 CZK | | K0671.1500X34 | lícovaný otvor s drážkou | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | | | 8 812,80 CZK | | K0671.1500X40 | lícovaný otvor s drážkou | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | | | 8 812,80 CZK | |
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Počet paprsků | pevná tvarovaná rukojeť DIN 39 provedení E | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0671.2080X10 | kalibrovaný otvor | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 485,63 CZK | | K0671.2080X12 | kalibrovaný otvor | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 485,63 CZK | | K0671.2100X10 | kalibrovaný otvor | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 553,70 CZK | | K0671.2100X12 | kalibrovaný otvor | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 553,70 CZK | | K0671.2125X12 | kalibrovaný otvor | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 673,24 CZK | | K0671.2125X14 | kalibrovaný otvor | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 673,24 CZK | | K0671.2140X14 | kalibrovaný otvor | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 753,04 CZK | | K0671.2140X16 | kalibrovaný otvor | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 753,04 CZK | | K0671.2160X14 | kalibrovaný otvor | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 885,46 CZK | | K0671.2160X16 | kalibrovaný otvor | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 885,46 CZK | | K0671.2180X16 | kalibrovaný otvor | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1 145,43 CZK | | K0671.2180X18 | kalibrovaný otvor | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1 145,43 CZK | | K0671.2200X18 | kalibrovaný otvor | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1 221,79 CZK | | K0671.2200X22 | kalibrovaný otvor | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1 221,79 CZK | | K0671.2250X22 | kalibrovaný otvor | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 1 950,23 CZK | | K0671.2250X26 | kalibrovaný otvor | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 1 950,23 CZK | | K0671.2315X26 | kalibrovaný otvor | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 2 771,63 CZK | | K0671.2315X30 | kalibrovaný otvor | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 2 771,63 CZK | | K0671.2400X30 | kalibrovaný otvor | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 4 810,52 CZK | | K0671.2400X34 | kalibrovaný otvor | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 4 810,52 CZK | | K0671.2500X34 | kalibrovaný otvor | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 9 239,23 CZK | | K0671.2500X40 | kalibrovaný otvor | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 9 239,23 CZK | | K0671.3080X10 | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 523,67 CZK | | K0671.3080X12 | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 523,67 CZK | | K0671.3100X10 | lícovaný otvor s drážkou | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 596,02 CZK | | K0671.3100X12 | lícovaný otvor s drážkou | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 596,02 CZK | | K0671.3125X12 | lícovaný otvor s drážkou | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 715,29 CZK | | K0671.3125X14 | lícovaný otvor s drážkou | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 715,29 CZK | | K0671.3140X14 | lícovaný otvor s drážkou | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 796,22 CZK | | K0671.3140X16 | lícovaný otvor s drážkou | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 796,22 CZK | | K0671.3160X14 | lícovaný otvor s drážkou | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 928,64 CZK | | K0671.3160X16 | lícovaný otvor s drážkou | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 928,64 CZK | | K0671.3180X16 | lícovaný otvor s drážkou | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1 192,33 CZK | | K0671.3180X18 | lícovaný otvor s drážkou | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1 192,33 CZK | | K0671.3200X18 | lícovaný otvor s drážkou | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1 269,27 CZK | | K0671.3200X22 | lícovaný otvor s drážkou | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1 269,27 CZK | | K0671.3250X22 | lícovaný otvor s drážkou | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 2 009,72 CZK | | K0671.3250X26 | lícovaný otvor s drážkou | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 2 009,72 CZK | | K0671.3315X26 | lícovaný otvor s drážkou | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 2 822,25 CZK | | K0671.3315X30 | lícovaný otvor s drážkou | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 2 822,25 CZK | | K0671.3400X30 | lícovaný otvor s drážkou | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 4 896,61 CZK | | K0671.3400X34 | lícovaný otvor s drážkou | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 4 896,61 CZK | | K0671.3500X34 | lícovaný otvor s drážkou | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 9 366,50 CZK | | K0671.3500X40 | lícovaný otvor s drážkou | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 9 366,50 CZK | |
|
Ruční ovládací kola DIN 950 z šedé litiny, s otočnou projmutou rukojetí |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Počet paprsků | tvarovaná rukojeť otočná DIN 98 provedení E | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0671.4080X10 | kalibrovaný otvor | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 608,89 CZK | | K0671.4080X12 | kalibrovaný otvor | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 608,89 CZK | | K0671.4100X10 | kalibrovaný otvor | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 676,96 CZK | | K0671.4100X12 | kalibrovaný otvor | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 676,96 CZK | | K0671.4125X12 | kalibrovaný otvor | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 792,51 CZK | | K0671.4125X14 | kalibrovaný otvor | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 792,51 CZK | | K0671.4140X14 | kalibrovaný otvor | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 872,30 CZK | | K0671.4140X16 | kalibrovaný otvor | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 872,30 CZK | | K0671.4160X14 | kalibrovaný otvor | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1 013,58 CZK | | K0671.4160X16 | kalibrovaný otvor | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1 013,58 CZK | | K0671.4180X16 | kalibrovaný otvor | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1 272,70 CZK | | K0671.4180X18 | kalibrovaný otvor | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1 272,70 CZK | | K0671.4200X18 | kalibrovaný otvor | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1 345,06 CZK | | K0671.4200X22 | kalibrovaný otvor | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1 345,06 CZK | | K0671.4250X22 | kalibrovaný otvor | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 2 094,38 CZK | | K0671.4250X26 | kalibrovaný otvor | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 2 094,38 CZK | | K0671.4315X26 | kalibrovaný otvor | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 2 899,18 CZK | | K0671.4315X30 | kalibrovaný otvor | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 2 899,18 CZK | | K0671.4400X30 | kalibrovaný otvor | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 4 938,65 CZK | | K0671.4400X34 | kalibrovaný otvor | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 4 938,65 CZK | | K0671.4500X34 | kalibrovaný otvor | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 9 366,50 CZK | | K0671.4500X40 | kalibrovaný otvor | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 9 366,50 CZK | | K0671.5080X10 | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 646,93 CZK | | K0671.5080X12 | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 646,93 CZK | | K0671.5100X10 | lícovaný otvor s drážkou | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 719,58 CZK | | K0671.5100X12 | lícovaný otvor s drážkou | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 | | | 719,58 CZK | | K0671.5125X12 | lícovaný otvor s drážkou | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 834,26 CZK | | K0671.5125X14 | lícovaný otvor s drážkou | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 834,26 CZK | | K0671.5140X14 | lícovaný otvor s drážkou | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 915,77 CZK | | K0671.5140X16 | lícovaný otvor s drážkou | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 | | | 915,77 CZK | | K0671.5160X14 | lícovaný otvor s drážkou | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1 055,91 CZK | | K0671.5160X16 | lícovaný otvor s drážkou | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1 055,91 CZK | | K0671.5180X16 | lícovaný otvor s drážkou | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1 315,31 CZK | | K0671.5180X18 | lícovaný otvor s drážkou | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1 315,31 CZK | | K0671.5200X18 | lícovaný otvor s drážkou | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1 396,25 CZK | | K0671.5200X22 | lícovaný otvor s drážkou | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 | | | 1 396,25 CZK | | K0671.5250X22 | lícovaný otvor s drážkou | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 2 154,15 CZK | | K0671.5250X26 | lícovaný otvor s drážkou | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 2 154,15 CZK | | K0671.5315X26 | lícovaný otvor s drážkou | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 2 980,12 CZK | | K0671.5315X30 | lícovaný otvor s drážkou | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 | | | 2 980,12 CZK | | K0671.5400X30 | lícovaný otvor s drážkou | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 5 024,16 CZK | | K0671.5400X34 | lícovaný otvor s drážkou | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 5 024,16 CZK | | K0671.5500X34 | lícovaný otvor s drážkou | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 9 494,34 CZK | | K0671.5500X40 | lícovaný otvor s drážkou | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 | | | 9 494,34 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|