Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 65 mm
K1383

Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Výměnné stupňové čelisti slouží jako základna pro přišroubování čelistí k zašroubování. Přišroubují se přímo ke středicímu upínači. Pak se mohou rychle měnit různé čelisti k zašroubování.

Vhodné pro K1236
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1383 Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 65 mm 149 kB

Výkresy

Výměnné stupňové čelisti pro středicí upínač, šířka čelistí 65 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1B2B3HH1H2LL1CADPřís.CenaObjednat
K1383.065323881111329,5276534 3 087,24 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33