Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Středicí upínač šířka čelistí 65 mm
K1236

Středicí upínač šířka čelistí 65 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso a uchycení čelisti z cementační oceli.
Vřeteno ze speciální vysokopevnostní oceli.
Provedení: Základní těleso a uchycení čelisti kaleno a broušeno.Pokyny k objednání:Dodávka se šestihrannou ruční klikou.
Upínací čelisti objednávejte samostatně.
Upozornění:Mechanicky ovládaný středicí upínač.
Vhodný pro automatizaci: Připravený s drážkou pro drapák pro manipulační systémy.
Pružný v upevnění: Hodí se pro upínací systémy nulového bodu, upevnění na strojní stůl či prostřednictvím základové desky na vlastním systému.
Středicí přesnost: +/- 0,02 mm.

Za účelem dosažení kontrolované upínací síly doporučujeme použít momentový klíč.
Vlastnosti:- upínací šoupátko a vřetenová matice z jednoho kusu
- drážky a upevňovací závit k uchycení výměnných čelistí
- vratné čelisti (příslušenství) s bočním závitem pro doraz obrobku umožňují velký rozsah upnutí
- dobrý odvod třísek a chladicího prostředku
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1236 Středicí upínač šířka čelistí 65 mm 333 kB
 Technické informace pro centrický upínač 523 kB

Výkresy

Středicí upínač šířka čelistí 65 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1236.065100viz výkres2,95 20 202,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33