Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací trny pro malé otvory
pro automatické upínání
K2098

Upínací trny pro malé otvory pro automatické upínání

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací trn lze použít v malých otvorech (slepé otvory nebo průchozí otvory) pro umístění a upínání obrobků. Upínací pohyb se provádí ručně zespodu nebo automaticky pomocí pneumatiky nebo hydrauliky.
Lze je zabrousit na požadovaný průměr. Montážní otvor obrobku by měl vykazovat toleranci H7.

D min. = nejmenší přípustný průměr, na který lze zabrousit „D“.

- lze použít v otvorech Ø 5 až Ø 12,5 mm
- kompaktní konstrukce, malé místo pro montáž
- jednoduchá manipulace
- libovolná montážní poloha
- možné různé varianty montáže
- díky plošnému tlaku šetrné vůči povrchu obrobků
- lze individuálně přizpůsobit podle průměru
Technické údaje:Tahová síla max. kN uvedená v tabulce se vztahuje na tažný čep D4.Montáž:V případě potřeby lze přizpůsobit průměr D upínanému průměru. V takovém případě rozšiřte upínací trn cca o 0,2 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu upevněním tažné tyče (šroub s křížovou drážkou) pomocí dodané šestihranné matice. Poté se upínací trn obrousí na vnitřní průměr obrobku.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2098 Upínací trny pro malé otvory pro automatické upínání 217 kB

Výkresy

Upínací trny pro malé otvory
pro automatické upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D
min.
D1D2D3D4HH1LL1L2SW1Upínací
síla
max. kN
Tahová síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K2098.06080A86106M6M312,52,5106862,6- 789,36 CZK
K2098.08100A108128M8M41531281383,9- 826,54 CZK
K2098.10125A12,51012,510M10M519312815108,5- 852,28 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33