Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Montážní nářadí na válcový upínač
K0375

Montážní nářadí na válcový upínač

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Ocel, brynýrováno.Upozornění:Speciální 6hranný šroubovák se závitovým čepem. Ten se zašroubuje do závitu G1 šroubu s válcovou hlavou, aby bylo možné ustavit polohu upínače pro válcové díly nebo jej povolit.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0375 Montážní nářadí na válcový upínač 74,8 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K0375.904vložte upínač se závitem M2,5392,11 CZK
K0375.905vložte upínač se závitem M3392,11 CZK
K0375.906vložte upínač se závitem M4392,11 CZK
K0375.908vložte upínač se závitem M5392,11 CZK
K0375.910vložte upínač se závitem M6490,78 CZK
K0375.912vložte upínač se závitem M8490,78 CZK
K0375.916vložte upínač se závitem M10540,25 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33