Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Boční upínač, provedení A
K1697_A

Boční upínač, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, zušlechtěná ocel.
Upínací páka ze zušlechtěné.
Provedení: Základní těleso, brynýrované.
Upínací plocha, broušená.
Upozornění:Dotáhněte stavěcí šroub, aby se zabránilo zpětnému skluzu bočního upínače při upínání. (Form A)Přednosti:- Vysoké upínací síly
- Broušené upínací plochy
- Přítlačná síla zabraňuje zvednutí obrobku
Odkaz na výkres:
1) Stavěcí šroub
2) Šroub s válcovou hlavou
3) Závitový kolík
4) Uvolněná poloha
5) Poloha předpětí
6 )Počáteční poloha upnutí
7) Poloha napnuto
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1697_A Boční upínač, provedení A 219 kB

Výkresy

Boční upínač, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5CADPřís.CenaObjednat
K1697.1400A10080602040M58,6M5x8403322222210 5 612,61 CZK
K1697.0900A7560451530M46,6M4x632271818188 4 276,00 CZK
Objednací čísloProvedeníLL1L2L3L4L5SWSW1TZdvih
S
Upínací
síla
(kN)
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1697.1400A691363261942410841450 5 612,61 CZK
K1697.0900A5210482014319863925 4 276,00 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33