- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- K0364
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0790
Fixační čepy s kuličkami
- K0790
Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve střihu
- K1803
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné
- K0791
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0791
Fixační čepy s kuličkami s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve střihu
- K1299
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli, nastavitelné
- K1299
Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého tvaru a s vysokou pevností ve střihu, nastavitelný
- K0641
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0746
Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli
- K1414
Fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a aretací hlavy
- K0363
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s vysokou pevností ve střihu
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem tvaru T
- K0793
Fixační č epy s kuličkami, s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a aretací hlavy
- K0793
Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a aretací hlavy
- K0366
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru T
- K0642
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru L
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli bez hlavy se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z nerezové oceli se závitem
- K1064
Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním
- K1065
Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou
- K1844
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1843
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami
- K1067
Zajišťovací čepy pro upínací pouzdra s kuličkami
- K1561
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli
- K1562
Kompresní upínací uzávěry z nerezové oceli
- K1563
Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry
- K1564
Upínací čep z nerezové oceli
- K1565
Zajišťovací čepy z nerezové oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K1068
Magnetické zdířky
- K1069
Kolík pro magnetické pouzdro
- K0724
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou
- K0724
Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou
- K1841
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1842
Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu
- K1416
Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy
- K1462
Nerezová úchytná pouzdra s nákružkem pro fixační čepy s kuličkou
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1299Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Úchytka hřibovitého tvaru, kontramatice, seřizovací matice a tlačítko z nerezu 1.4305.
Čepy z nerezu 1.4305.
Kuličky z nerezu 1.4125.
Tlačná pružina z nerezu 1.4310. Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků. Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení. Délkový rozsah je plynule nastavitelný pomocí pojistné a seřizovací matice. To umožňuje uložení na protikusu bez vůle.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti. Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1299.01905010 | 19 | 5 | 5,5 | 13,5 | 2-10 | 5,9 | 25 | 8 | 7,9-15,9 | 5 | 15 | | | 728,16 CZK | | K1299.01905015 | 19 | 5 | 5,5 | 13,5 | 7-15 | 5,9 | 25 | 8 | 12,9-20,9 | 5 | 15 | | | 728,16 CZK | | K1299.01905020 | 19 | 5 | 5,5 | 13,5 | 12-20 | 5,9 | 25 | 8 | 17,9-25,9 | 5 | 15 | | | 728,16 CZK | | K1299.01905025 | 19 | 5 | 5,5 | 13,5 | 17-25 | 5,9 | 25 | 8 | 22,9-30,9 | 5 | 15 | | | 728,16 CZK | | K1299.01905030 | 19 | 5 | 5,5 | 13,5 | 22-30 | 5,9 | 25 | 8 | 27,9-35,9 | 5 | 15 | | | 747,60 CZK | | K1299.01906010 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 2-10 | 6,8 | 25 | 8 | 8,8-16,8 | 6 | 22 | | | 731,59 CZK | | K1299.01906015 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 7-15 | 6,8 | 25 | 8 | 13,8-21,8 | 6 | 22 | | | 731,59 CZK | | K1299.01906020 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 12-20 | 6,8 | 25 | 8 | 18,8-26,8 | 6 | 22 | | | 731,59 CZK | | K1299.01906025 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 17-25 | 6,8 | 25 | 8 | 23,8-31,8 | 6 | 22 | | | 731,59 CZK | | K1299.01906030 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 22-30 | 6,8 | 25 | 8 | 28,8-36,8 | 6 | 22 | | | 731,59 CZK | | K1299.01906035 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 27-35 | 6,8 | 25 | 8 | 33,8-41,8 | 6 | 22 | | | 731,59 CZK | | K1299.01906040 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 32-40 | 6,8 | 25 | 8 | 38,8-46,8 | 6 | 22 | | | 731,59 CZK | | K1299.01906045 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 37-45 | 6,8 | 25 | 8 | 43,8-51,8 | 6 | 22 | | | 731,59 CZK | | K1299.01906050 | 19 | 6 | 6,85 | 13,5 | 42-50 | 6,8 | 25 | 8 | 48,8-56,8 | 6 | 22 | | | 731,59 CZK | | K1299.02508020 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 10-20 | 7,8 | 33 | 10 | 17,8-27,8 | 8 | 38 | | | 773,63 CZK | | K1299.02508025 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 15-25 | 7,8 | 33 | 10 | 22,8-32,8 | 8 | 38 | | | 773,63 CZK | | K1299.02508030 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 20-30 | 7,8 | 33 | 10 | 27,8-37,8 | 8 | 38 | | | 815,67 CZK | | K1299.02508035 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 25-35 | 7,8 | 33 | 10 | 32,8-42,8 | 8 | 38 | | | 815,67 CZK | | K1299.02508040 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 30-40 | 7,8 | 33 | 10 | 37,8-47,8 | 8 | 38 | | | 815,67 CZK | | K1299.02508045 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 35-45 | 7,8 | 33 | 10 | 42,8-52,8 | 8 | 38 | | | 815,67 CZK | | K1299.02508050 | 25 | 8 | 9,5 | 17 | 40-50 | 7,8 | 33 | 10 | 47,8-57,8 | 8 | 38 | | | 815,67 CZK | | K1299.02510020 | 25 | 10 | 12 | 17 | 10-20 | 8,9 | 33 | 10 | 18,9-28,9 | 10 | 60 | | | 955,53 CZK | | K1299.02510025 | 25 | 10 | 12 | 17 | 15-25 | 8,9 | 33 | 10 | 23,9-33,9 | 10 | 60 | | | 955,53 CZK | | K1299.02510030 | 25 | 10 | 12 | 17 | 20-30 | 8,9 | 33 | 10 | 28,9-38,9 | 10 | 60 | | | 982,12 CZK | | K1299.02510035 | 25 | 10 | 12 | 17 | 25-35 | 8,9 | 33 | 10 | 33,9-43,9 | 10 | 60 | | | 982,12 CZK | | K1299.02510040 | 25 | 10 | 12 | 17 | 30-40 | 8,9 | 33 | 10 | 38,9-48,9 | 10 | 60 | | | 982,12 CZK | | K1299.02510045 | 25 | 10 | 12 | 17 | 35-45 | 8,9 | 33 | 10 | 43,9-53,9 | 10 | 60 | | | 982,12 CZK | | K1299.02510050 | 25 | 10 | 12 | 17 | 40-50 | 8,9 | 33 | 10 | 48,9-58,9 | 10 | 60 | | | 982,12 CZK | | K1299.02510060 | 25 | 10 | 12 | 17 | 50-60 | 8,9 | 33 | 10 | 58,9-68,9 | 10 | 60 | | | 1 011,30 CZK | | K1299.03512025 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 13-25 | 9,9 | 39,5 | 12 | 22,9-34,9 | 12 | 86 | | | 1 004,43 CZK | | K1299.03512030 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 18-30 | 9,9 | 39,5 | 12 | 27,9-39,9 | 12 | 86 | | | 1 030,46 CZK | | K1299.03512035 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 23-35 | 9,9 | 39,5 | 12 | 32,9-44,9 | 12 | 86 | | | 1 030,46 CZK | | K1299.03512040 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 28-40 | 9,9 | 39,5 | 12 | 37,9-49,9 | 12 | 86 | | | 1 030,46 CZK | | K1299.03512045 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 33-45 | 9,9 | 39,5 | 12 | 42,9-54,9 | 12 | 86 | | | 1 030,46 CZK | | K1299.03512050 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 38-50 | 9,9 | 39,5 | 12 | 47,9-59,9 | 12 | 86 | | | 1 030,46 CZK | | K1299.03512060 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 48-60 | 9,9 | 39,5 | 12 | 57,9-69,9 | 12 | 86 | | | 1 057,34 CZK | | K1299.03512070 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 58-70 | 9,9 | 39,5 | 12 | 67,9-79,9 | 12 | 86 | | | 1 057,34 CZK | | K1299.03512080 | 35 | 12 | 14,5 | 26 | 68-80 | 9,9 | 39,5 | 12 | 77,9-89,9 | 12 | 86 | | | 1 083,37 CZK | | K1299.03516030 | 35 | 16 | 19 | 26 | 18-30 | 13,1 | 39,5 | 12 | 31,1-43,1 | 16 | 153 | | | 1 429,71 CZK | | K1299.03516035 | 35 | 16 | 19 | 26 | 23-35 | 13,1 | 39,5 | 12 | 36,1-48,1 | 16 | 153 | | | 1 429,71 CZK | | K1299.03516040 | 35 | 16 | 19 | 26 | 28-40 | 13,1 | 39,5 | 12 | 41,1-53,1 | 16 | 153 | | | 1 429,71 CZK | | K1299.03516045 | 35 | 16 | 19 | 26 | 33-45 | 13,1 | 39,5 | 12 | 46,1-58,1 | 16 | 153 | | | 1 429,71 CZK | | K1299.03516050 | 35 | 16 | 19 | 26 | 38-50 | 13,1 | 39,5 | 12 | 51,1-63,1 | 16 | 153 | | | 1 429,71 CZK | | K1299.03516060 | 35 | 16 | 19 | 26 | 48-60 | 13,1 | 39,5 | 12 | 61,1-73,1 | 16 | 153 | | | 1 503,50 CZK | | K1299.03516070 | 35 | 16 | 19 | 26 | 58-70 | 13,1 | 39,5 | 12 | 71,1-83,1 | 16 | 153 | | | 1 503,50 CZK | | K1299.03516080 | 35 | 16 | 19 | 26 | 68-80 | 13,1 | 39,5 | 12 | 81,1-93,1 | 16 | 153 | | | 1 564,71 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|