Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry
K1563

Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:V kombinaci s kompresními upínacími uzávěry lze měnit tloušťku desek pro kompresní upínací uzávěry od 3 do 10 mm. Viz montážní výkres.Materiál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Příslušenství:Kompresní upínací uzávěry K1562.Odkaz na výkres:
1) Deska
2) Kompresní upínací uzávěr
3) Distanční kroužek
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1563 Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry 165 kB

Výkresy

Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HCADPřís.CenaObjednat
K1563.1416194 52,91 CZK
K1563.1516195 52,91 CZK
K1563.1616196 52,91 CZK
K1563.1716197 52,91 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33