Speciální cementační ocel.
Provedení
Tvrzeno na 740 ±80 HV 10 a broušeno.
Upozornění
Při průměru D1 nad 15 mm je standardní odstupňování 0,5 mm.
Odkaz na výkres
Provedení A: otvor na jednom konci zaoblený
Provedení B: otvor na obou koncích zaoblený

1) Zaváděcí faseta nebo středicí výstupek
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili