Materiál
Speciální cementační ocel.
Provedení
Tvrzeno na 740 ±80 HV 10 a broušeno.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Válcová vrtací pouzdra DIN 179 provedení A
od
67,78 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Válcová vrtací pouzdra DIN 179 provedení B
od
74,65 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Speciální cementační ocel.
Provedení
Tvrzeno na 740 ±80 HV 10 a broušeno.
Upozornění
Při průměru D1 nad 15 mm je standardní odstupňování 0,5 mm.
Odkaz na výkres
Provedení A: otvor na jednom konci zaoblený
Provedení B: otvor na obou koncích zaoblený
1) Zaváděcí faseta nebo středicí výstupek
Provedení B: otvor na obou koncích zaoblený
1) Zaváděcí faseta nebo středicí výstupek