Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Vhodné pro upínací standardní čelist a kruhovou upínací čelist.
Montáž se provádí zalisováním.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0946 Upínací kolíčky 118 kB

Výkresy

Upínací kolíčky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1D1PoužitíCADPřís.CenaObjednat
K0946.05000zploštělé7,5materiál s pevností v tahu vyšší než 1000 N/mm² 220,22 CZK
K0946.05400kruhový břit4materiál do pevnosti v tahu cca 1000 N/mm² 220,22 CZK
K0946.05600kruhový břit6materiál do pevnosti v tahu cca 1000 N/mm² 220,22 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33