- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- K0566
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ A, válcové s oboustranným vnějším závitem
- K0567
Pryžové silentbloky, z oceli, typ AT, projmuté s oboustranným vnějším závitem
- K0568
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem
- K1321
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ B, válcové s vitřním závitem a vnějším závitem, šedé
- K0569
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem
- K1320
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ C, válcové s oboustranným vnitřním závitem, šedé
- K0570
Pryžové silentbloky, typ CT s oboustranným vnitřním závitem
- K0571
Pryžové silentbloky, z oceli nebo nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem
- K1318
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ D, válcové s vnějším závitem, šedé
- K0572
Pryžový silentblok, z oceli, typ DS, přísavka s vnějším závitem
- K0573
Pryžové silentbloky, z oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem
- K1319
Pryžové silentbloky, z nerezové oceli, typ E, válcové, s vnitřním závitem, šedé
- K1931
Pryžové nárazníky typu TP, doraz dveří
- K0574
Pryžový silentblok, z oceli, typ KP, parabolické s vnějším závitem
- K0575
Pryžový silentblok, z oceli, typ K, kónický s vnějším závitem
- K0576
Pryžové dorazy,, typ KE, zaoblené, s vnitřním závitem
- K2051
Pryžový doraz, ocel Typ KRA zaoblený s vnějším závitem
- K1932
Pryžokovové dorazové lišty z oceli
- K1933
O-ložisko, z oceli, s oboustranným vnějším závitem
- K1907
Neoprenové spojovací izolátory, dvoudílné
- K2012
Pryžokovový stropní prvek
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2051Pryžový doraz, ocel Typ KRA zaoblený s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Kovové díly z oceli, pevnost 5.6. Elastomer přírodní kaučuk, tvrdost 55° Shore A nebo tvrdost 70° Shore A.Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Pryžové dorazy se vyznačují odolností a účinným odpružením a tlumením nárazů. Pryžové dorazy jsou zejména vhodné k elastickému omezení dráhy a k odpružení nárazů u mobilních i nemobilních agregátů, strojů i jako běžné dorazy. Vzhledem ke složení materiálu jsou pryžové silentbloky kontaktní, což může vést ke vzniku otěru a zabarvení např. na podlahách nebo kontaktních plochách. Na poptávku jsou k dispozici bezkontaktně zbarvené pryžové silentbloky z EPDM ve světle šedé barvě. Teplotní rozsah:-20 °C až +75 °C.Na vyžádání:Jiné tvrdosti Shore.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | H | G | L | Tuhost pružiny N/mm | Zatížení N | Tvrdost Shore | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2051.0400320857 | 40 | 32 | M8 | 23 | 180 | 900 | 55A | | | 40,90 CZK | | K2051.0500401057 | 50 | 40 | M10 | 28 | 200 | 1000 | 55A | | | 72,64 CZK | | K2051.0630501057 | 63 | 50 | M10 | 28 | 280 | 1400 | 55A | | | 113,54 CZK | | K2051.0800631057 | 80 | 63 | M10 | 28 | 380 | 1900 | 55A | | | 173,89 CZK | | K2051.0800631257 | 80 | 63 | M12 | 37 | 380 | 1900 | 55A | | | 175,60 CZK | | K2051.1000801257 | 100 | 80 | M12 | 36 | 460 | 2300 | 55A | | | 335,76 CZK | | K2051.1251001657 | 125 | 100 | M16 | 36 | 580 | 2900 | 55A | | | 709,85 CZK | | K2051.1601251657 | 160 | 125 | M16 | 44 | 760 | 3800 | 55A | | | 1 058,49 CZK | | K2051.2001602057 | 200 | 160 | M20 | 44 | 940 | 4700 | 55A | | | 2 247,39 CZK | | K2051.0400320870 | 40 | 32 | M8 | 23 | 800 | 4000 | 70A | | | 40,90 CZK | | K2051.0500401070 | 50 | 40 | M10 | 28 | 1000 | 5000 | 70A | | | 72,64 CZK | | K2051.0630501070 | 63 | 50 | M10 | 28 | 1200 | 6000 | 70A | | | 113,54 CZK | | K2051.0800631070 | 80 | 63 | M10 | 28 | 1600 | 8000 | 70A | | | 173,89 CZK | | K2051.0800631270 | 80 | 63 | M12 | 37 | 1600 | 8000 | 70A | | | 175,60 CZK | | K2051.1000801270 | 100 | 80 | M12 | 36 | 2000 | 10000 | 70A | | | 335,76 CZK | | K2051.1251001670 | 125 | 100 | M16 | 36 | 2400 | 12000 | 70A | | | 709,85 CZK | | K2051.1601251670 | 160 | 125 | M16 | 44 | 3200 | 16000 | 70A | | | 1 058,49 CZK | | K2051.2001602070 | 200 | 160 | M20 | 44 | 4000 | 20000 | 70A | | | 2 247,39 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|