- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Trubková spojka
- Držáky monitoru
- Konektor
- Příslušenství pro hliníkové profily
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- K1976
Kruhové trubky z hliníku Ø30 typ I
- K1977
Profilové trubky z hliníku Ø30 typ I
- K1978
Profilové trubky z hliníku Ø30, těžký typ I
- K1979
Profilové trubky z hliníku Ø30, drážka 8 typ I
- K1980
T-spojka Ø30 typ I, s pojistkou proti pootočení
- K1981
T-spojky Ø30 s přípojkou k drážce 8 typ I, s pojistkou proti pootočení
- K1982
Křížová spojka Ø30 typ I
- K1983
Paralelní spojka Ø30 typ I
- K1984
Spojka 45° Ø30 typ I, s pojistkou proti pootočení
- K1985
Úhlové vzpěry 90° Ø30 typ I
- K1986
Styková spojka 90° Ø30 typ I s pojistkou proti pootočení
- K1987
Kulová spojka Ø30 typ I, s pojistkou proti pootočení
- K1988
Kulová křížová spojka Ø30 typ I, s pojistkou proti pootočení
- K1989
Kulová styková spokaj Ø30 typ I, s pojistkou proti pootočení
- K1990
Krytky pro spojky Ø30 typ I
- K1991
Spojovací desky Ø30 typ I
- K1992
Závitové vložky Ø30 typ I
- K1993
Multibloky Ø30 typ I
- K1994
Upínací svorky Ø30 typ I
- K1995
Upevnění plošných prvků Ø30 typ I
- K1996
Upevnění stolních desek Ø30 typ I
- K1997
Zavěšení desek Ø30 typ I
- K1998
Svorky Ø30 typ I
- K1999
Držák popisovacího štítku Ø30 typ I, průhledný
- K2002
Držák popisovacího štítku Ø30 typ I, samolepicí
- K2003
Krytky Ø30 typ I
- K2004
Krytky Ø30 pro profilové trubky, typ I
- K2005
Kluzné lišty Ø30 typ I
- K2006
Bloky pro svazování kabelů Ø30 typ I
- K2007
Válečky s kuličkovým ložiskem
- K2008
Válečky Ø30 typ I
- K2009
Kluzná ložiska Ø30 typ I
- K2135
Válečkové dopravníky z oceli
- K2136
Ocelové stykové spojky pro válečkové dopravníky z oceli
- K2137
Závěsný držák Ø30, ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2138
Závěsný držák variabilní Ø 30, ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2139
Závěsný držák 40, ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2140
Montážní držák Ø30 ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2141
Prvky zpětného jištění z oceli pro válečkové dopravníky z oceli
- K2142
Vodicí kolejnice z plastu pro válečkové dopravníky z oceli
- K2143
Vodicí kolejnice centrální z plastu pro válečkové dopravníky z oceli
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2002Držák popisovacího štítku Ø30 typ I, samolepicí |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Plast, tvrdé-PVC.Provedení: Provedení A: průhledné. Provedení B: transparentní / šedé podobná RAL 7035.Upozornění:Vhodné pro kruhové a profilové trubky o vnějším průměru 30 mm.
Držáky popisovacích štítků jsou z průhledného plastu (provedení B přední strana průhledná, zadní strana šedá). V horní části mají otvor, do kterého lze vložit označené karty nebo papírové proužky. Vhodné pro výšku štítku 38 mm a šířku štítku 100 mm.
Držáky popisovacích štítků jsou trvale přilepeny k profilu pomocí lepicí pásek na zadní straně.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Držák popisovacího štítku Ø30 typ I, průhledný, samolepicí, provedení A, kulaté |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Profil | D | L | H | E | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2002.301 | A | kulatý | Ø30 | 30 | 102 | 30,2 | 26,4 | | | 29,74 CZK | |
|
Držák popisovacího štítku Ø30 typ I, průhledný, samolepicí, provedení B, přímé |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Profil | D | L | H | E | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2002.302 | B | přímé | Ø30 | 30 | 102 | 41 | 38 | | | 52,05 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|