Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a s úchytem hřibovitého tvaru
K1495_A

Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové ocelí.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý ovládací knoflík a kryt termoplast.
Provedení: Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.

Hřibovitý ovládací knoflík tmavošedý.
Kryt šedý průsvitný.
Použití:Aretační čepy se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na manipulaci. Navíc lze zajistit, aby se aretační kolík nacházel v požadovaném pracovním stavu.Přednosti:Bezdrátový přenos pracovního stavu.
Odpadá náročné kabelové propojení.
Inteligentní řízení baterie umožňuje dlouhou dobu chodu.
Žádné rušivé obrysy.
Příslušenství:Brána K1494Bezpečnost:Aretační čepy se snímačem stavu nejsou vhodné k zajišťování osob.Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a s úchytem hřibovitého tvaru

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
D

D1D2Zdvih
S
LL1L2L3SW1F x 30°Zdvih
S
Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1495.1105Aocelkalená5M10x13555717715131,35512 2 947,88 CZK
K1495.1206Aocelkalená6M12x1,53566220817141,86614 2 978,30 CZK
K1495.1308Aocelkalená8M16x1,535876261023192,381535 3 008,20 CZK
K1495.1410Aocelkalená10M20x1,5351082281225222,8101534 3 098,42 CZK
K1495.1412Aocelkalená12M20x1,5351286281425222,8121539 3 158,48 CZK
K1495.01105Anerezová ocelkalená5M10x13555717715131,35512 3 128,58 CZK
K1495.01206Anerezová ocelkalená6M12x1,53566220817141,86614 3 158,48 CZK
K1495.01308Anerezová ocelkalená8M16x1,535876261023192,381535 3 248,70 CZK
K1495.01410Anerezová ocelkalená10M20x1,5351082281225222,8101534 3 309,28 CZK
K1495.01412Anerezová ocelkalená12M20x1,5351286281425222,8121539 3 369,34 CZK
K1495.11105Anerezová ocelnetvrzeno5M10x13555717715131,35512 3 128,58 CZK
K1495.11206Anerezová ocelnetvrzeno6M12x1,53566220817141,86614 3 158,48 CZK
K1495.11308Anerezová ocelnetvrzeno8M16x1,535876261023192,381535 3 248,70 CZK
K1495.11410Anerezová ocelnetvrzeno10M20x1,5351082281225222,8101534 3 309,28 CZK
K1495.11412Anerezová ocelnetvrzeno12M20x1,5351286281425222,8121539 3 369,34 CZK