Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Upínací trny s excentrickou pákou: upevněte pomocí otvorů

zpět
  • Upínací trny s excentrickou pákou: upevněte pomocí otvorů
Novinka v upínací technice: upínací trny s excentrickou pákou

Společnost HEINRICH KIPP WERK vyvinula nové upínací trny, se kterými lze obrobky pomocí kterého lze polohovací prvky polohovat a upevňovat pomocí otvorů. Ovládání probíhá ručně pomocí excentrické páky, přičemž uživatel může plynule nastavovat upínací rozsah nebo přídržnou sílu.

Přednosti řešení upínací techniky v přehledu:

  • Pomocí kompaktních trnů mohou uživatelé snadno upnout součásti, bez použití nástrojů a pomocí efektu přitažení.
  • – neexistují žádné požadavky na rozměry, povrchy a tvary otvorů.
  • Proces upínání probíhá povrchovým tlakem, který chrání povrch obrobku.
  • Ideálně se hodí pro použití v konstrukci přípravků a obráběcích strojů, například pro rychlé upevnění montážních desek.
Upínací trny jsou k dispozici v průměrech 10, 12 a 14 mm a na vyžádání i v jiných velikostech .
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33