Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Spolehlivě fixuje: Svěrací úchyt s bezpečnostní funkcí

zpět
  • Spolehlivě fixuje: Svěrací úchyt s bezpečnostní funkcí

Spolehlivě upevňuje

Svěrací úchyt s bezpečnostní funkcí

Společnost HEINRICH KIPP WERK vyvinula nové upínací páky s bezpečnostní funkcí, která zabraňuje otevření a uzavření. Takto zaručují ovládací prvky více bezpečnosti, nejen ve výrobním prostředí .

Vlastnosti upínací páky v přehledu:

  • Efektivní funkce: Uživatel musí stisknout ovládací páčku, aby ozubení zapadlo – teprve poté může uvolnit nebo utáhnout upnutí. Nastavení do původní polohy se provádí pomocí pružiny, jakmile se ovládací páka uvolní.

  • Optické akcenty: Úchyt upínací páky je vyroben ze zesíleného plastu a k dostání v černé a červené barvě. Symbol zámku na horní straně poukazuje na speciální mechanizmus.

  • Široké oblasti využití: Bezpečnostní upínací páky umožňují rychlé a spolehlivé upevnění komponent při výrobě přípravků nebo nástrojů. Díky uzavřenému tvaru úchytu bez rušivých hran jsou nové ovládací prvky m.j. ideální také pro zdravotnické prostředky, stejně jako pro sportovní nebo rehabilitační vybavení.

Bezpečnostní upínací páky jsou k dostání jak s vnitřním závitem tak i s vnějším závitem ve velikostech M5, M6 a M8.


Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33