Upínací jednotky KIPP
Upínací jednotky jsou přípravky, které se používají při výrobě a obrábění obrobků k jejich bezpečnému uchycení. Mají zásadní význam pro přesnost a kvalitu obráběcích procesů.
Jejich použití nejen zlepšuje kvalitu a přesnost obráběcích procesů, ale také zvyšuje bezpečnost a efektivitu výroby. Existují různé typy upínacích jednotek, z nichž každá pokrývá specifické požadavky a oblasti použití. Patří sem mimo jiné:
- Tlačné prvky, které vyvíjí přímý tlak na obrobek
- Zvedáky, které uvádí obrobek do požadované polohy
- Výškové bloky, které umožňují přesné přizpůsobení pracovní výšky
- Silové upínače, které nabízí velkou a rovnoměrnou upínací sílu
- Mechanické upínací prostředky – upínky a upínací příložky, které lze díky jejich univerzálnosti použít v mnoha oblastech výroby
- Opěrná prodloužení, které zajišťují dodatečnou stabilitu a podporují upevnění složitých obrobků
Co je silový upínač?
Silové upínače patří také do skupiny výrobků upínacích prostředků. Používají se ve výrobní technologii k bezpečnému a přesnému upevnění obrobků během obrábění. Silový upínač vytváří silnou a rovnoměrnou upínací sílu, která udržuje obrobek v požadované poloze. Upínač zároveň chrání obrobek před pohyby a vibracemi, které by mohly zhoršit kvalitu obrábění. Silové upínače jsou důležité zejména v oblastech, kde je vyžadována vysoká přesnost a stabilita, jako je frézování, soustružení nebo vrtání. Jejich předností je, že je lze používat rychle a efektivně, což zkracuje dobu přípravy ve výrobě a zvyšuje produktivitu.
Význam silových upínačů v moderní výrobě by se neměl podceňovat. Umožňují konzistentní kvalitu a přesnost při obrábění obrobků, což je důležité zejména v sériové výrobě. Spolehlivá upínací síla znamená, že lze bezpečně uchytit i obtížně upevnitelné obrobky nebo obrobky velkých rozměrů. Tím se výrazně rozšiřuje škála materiálů a velikostí obrobků, které lze použít.
Silové upínače se používají v široké škále aplikací v různých průmyslových odvětvích. V automobilovém průmyslu se například používají k upevnění dílů karoserie při svařování a montáži. V letecké a kosmické technice zajišťují spolehlivé obrábění přesných a složitých součástí. Jsou také nepostradatelné ve strojírenství a kovovýrobě, protože umožňují stabilní a přesné obrábění kovových dílů. Používají se také při obrábění dřeva a plastů, kde pomáhají pevně držet materiál při frézování, vrtání nebo broušení.
Silový upínač pracuje tak, že působí na obrobek upínací silou, aby jej bezpečně udržel v požadované poloze. Skládá se z následujících komponentů:
- Upínací těleso: Upínací těleso je ústředním prvkem silového upínače a slouží jako pouzdro pro ostatní komponenty. Absorbuje upínací síly a zajišťuje strukturální integritu systému.
- Upínací rameno: Upínací rameno je část silového upínače, která je v přímém kontaktu s obrobkem a přenáší upínací sílu.
- Zdroj síly: Jedná se o mechanismus, který vytváří sílu potřebnou k upnutí obrobku. U mechanických upínačů to může být šroubové vřeteno nebo páka.
Komponenty spolupracují v koordinovaném procesu. U mechanických silových upínačů se síla přenáší přímo ovládáním seřizovacího šroubu. Přitom se plynule nastavuje výška upínacího ramena a obrobek se upne. Kromě standardního upínače KIPP nabízí také třístupňový upínač.
Přednosti silových upínačů
Silové upínače mají řadu předností, které z nich činí nepostradatelné nástroje v průmyslové výrobě. Jednou z nejvýznamnějších předností je jejich velmi vysoká upínací síla a stabilita. S upínacími silami od 22 kN do 49 kN jsou schopny bezpečně a pevně držet obrobky na místě. Úroveň upínací síly je důležitá zejména při obrábění těžkých a velkých dílů.
Další významnou předností silových upínačů je jejich přesnost a opakovatelnost. Ovládací prvky nabízí vysokou přesnost opakování při polohování a upínání obrobku, což je pro sériovou výrobu nezbytné. Přesné a důsledné upevnění zajišťuje, že každý obrobek může být obráběn stejně. Skutečná přednost, pokud jde o dodržování přísných tolerancí a zajištění trvale vysoké kvality výrobků.
Silové upínače umožňují rychlé a snadné upínání a uvolňování obrobků, což výrazně zkracuje dobu přípravy a zvyšuje produktivitu. To je výhodné zejména ve výrobním prostředí, kde jsou vyžadovány krátké výrobní cykly a vysoká propustnost.
Další předností je odolnost a robustnost silových upínačů. Například silové svorky od společnosti KIPP jsou vyrobeny ze zušlechtěné oceli. Materiál, který je známý svou dobrou odolností proti opotřebení, vysokou houževnatostí a dlouhou životností. Tyto vlastnosti zajišťují spolehlivou funkci upínačů i v těch nejnáročnějších podmínkách a dlouhou životnost.
Silové upínače KIPP
Společnost KIPP je předním výrobcem v oblasti upínací a ovládací techniky. Jsme známí svými vysoce kvalitními a spolehlivými výrobky, které se používají v celé řadě průmyslových odvětví. Naše silové upínače představují maximální přesnost a stabilitu při upínání obrobků a jsou nezbytnou součástí moderní výroby.
Proč byste si měli koupit silové upínače od společnosti KIPP?
Naše silové upínače nabízí působivou upínací sílu od 22 kN do 49 kN, takže jsou ideální pro bezpečné uchycení i těch nejtěžších obrobků. ZajišŤují vysokou přesnost opakování při upínání obrobku. Naše silové upínače jsou vyrobeny z kvalitní zušlechtěné oceli. Díky tomu jsou silové upínače spolehlivé při každodenním používání a představují trvalou investici do kvality vaší výroby.
Přesvědčte se sami o kvalitě našich výrobků a kontaktujte nás. Náš tým odborníků vám rád poskytne komplexní poradenství a najde nejlepší řešení pro vaše požadavky.