2 Shoda

Popis

Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Kovaná, černě pozinkovaná.
Použití
Ovládáním stavěcího šroubu se plynule nastaví výška upínacího ramena a obrobek se upne.
Montáž
1. Nosný prvek polohujte na nástrojovém stole a upevněte jej zadaným utahovacím momentem
2. Upínací rameno uveďte do potřebné polohy.
3. Utažením upínacího šroubu se obrobek upne.
Přednosti
- Velmi vysoké upínací síly 22–49 kN.
- Snadná montáž prvků.
- Možné velmi rychlé nekomplikované upnutí.
- Výškově a délkově plynule přestavitelné.
- Použití v drážkách T 14–28 mm, a také rastrových systémech M12, M16, M20.
- Tlačný prvek dostupný v hladké a rýhované variantě.
Rozsah dodávky
Provedení A:
- upínací jednotka
- 3stupň. nosný prvek
- upevňovací sada

Provedení B:
- 3stupňový nosný prvek
- upevňovací sada
Accessory
Zvýšení K1206
Tlačné prvky K1215

Ostatní zákazníci také zakoupili