Vložka do závitu ocel nebo nerez.
Provedení
Pasivováno.
Upozornění
Závitové vložky umožňují opakované použití resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku.
Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků.
U vložek s vnitřním závitem větším než M6 jsou součástí dodávky čtyři aretační klíny.
Přípustné odchylky od normy:
Pro uvedené závity platí následující hodnoty - 6H pro vnitřní závit a 6g pro vnější závit. Ostatní hodnoty ±0,25 mm.

U zesílených závitových vložek nabízíme také provedení se zesíleným průřezem, a to pro případy zvýšeného zatížení.

Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.
Přednosti
- Lehká a rychlá montáž.
- Vložka je fixována klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení na základě překroucení nebo vibrací.
- Kromě montážního náčiní není zapotřebí žádné další nestandardní nářadí.
Odkaz na výkres
1) Aretační klín
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili