Závitové vložky
Závitové vložky od společnosti KIPP
Závitové vložky se vkládají do materiálu a vytváří závit pro šrouby nebo svorníky. Jsou také známé jako závitová pouzdra nebo opravné závitové vložky. Vložky se používají v případech, kdy běžné závity neposkytují dostatečné uchycení nebo když jsou závity poškozené a je třeba je opravit. Závitová pouzdra zlepšují odolnost a pevnost závitů v měkkých nebo slabých materiálech v nejrůznějších průmyslových aplikacích.
Existují různé typy závitových vložek, ale obvykle jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo oceli. Závitová vložka se vkládá do předem vyvrtaného otvoru. Po vložení poskytuje závitové pouzdro silný a spolehlivý závit, pro bezpečné upevnění šroubů nebo svorníků.
Proto se opravné závitové vložky používají v nejrůznějších aplikacích. Ať už jde o zpracování plastů, kovů nebo dřeva. Především se však závitová pouzdra používají v elektronickém průmyslu ke zpevnění závitů v pouzdrech nebo jiných komponentech.
Klíčové vlastnosti závitového pouzdra jsou:
- Závitové vložky jsou obvykle vyrobeny z kovu a oceli, aby byla zajištěna pevnost a odolnost proti korozi.
- Závitová pouzdra se šroubují do předem vyvrtaných otvorů. Existují různé typy instalačních technik.
- Mezi závitovými vložkami jsou také samojisticí závitová pouzdra. Ta zabraňují nechtěnému uvolnění zašroubovaných dílů.
- Závitová pouzdra jsou univerzální a lze je použít v různých materiálech, jako je kov, plast, dřevo a mnoho dalších.
Různé typy závitových vložek
Význam závitových vložek
Oblasti použití závitových vložek
Ošetření stržených závitů
Co dělat, když závit nedrží?
Úloha závitových vložek KIPP
Různé typy závitových vložek
Při výrobě různých závitových vložek dbá společnost KIPP zejména na použití kvalitních materiálů. Základní tělesa závitových vložek KIPP jsou vyrobena z oceli nebo nerezové oceli. Zatímco nerezová ocel boduje díky své odolnosti proti korozi , je ocel cenově výhodnější variantou.
Jako výrobce je společnost KIPP v kontaktu s celou řadou průmyslových podniků. To usnadňuje výrobu ovládacích prvků, protože přesně víme, co je důležité. Díky našim zkušenostem vám můžeme nabídnout široký sortiment vložek. Ty se vztahují od samořezných a samojisticích závitových pouzder až po plná tělesa.
Každá závitová vložka má dva závity:
- Vnější závit umožňuje zašroubování závitového pouzdra a nachází se na vnějším povrchu závitového pouzdra.
- Vnitřní závit je závit uvnitř závitového pouzdra. Umožňuje zašroubovat nebo upevnit šroub, svorník nebo jiný upevňovací prvek s vhodným vnějším závitem.
Závitové vložky KIPP jsou k dispozici s vnitřním závitem v následujících velikostech:
M3, M4, M5, M6, M8, M8x1, M10, M10x1,25, M12, M12x1,25, M14, M14x1,5, M16, M16x1,5, M18x1,5, M20, M20x1,5, M22x1,5, M24, M24x2
Závitové vložky lze vložit do předvrtaných otvorů. Pouzdra jsou k dispozici s následujícími vnějšími závity:
M8, M10x,1,25, M12x,1,25, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5, M30x2, M32x2, M33x2,
Závitová pouzdra KIPP umožňují opravu poškozených, stržených nebo zadřených závitových otvorů. Umožňují tak získat vysoce kvalitní výrobky. Závitová vložka je mnohostranně použitelná a je vhodná také pro lehké kovy a litinové díly. Montáž je přitom nekomplikovaná a rychlá.
Vedle zesílených závitových vložek nebo standardního provedení vyrábí KIPP také samořezné závitové vložky.
Samořezné závitové vložky se používají k vytváření silných šroubových spojů odolných proti opotřebení a vibracím v materiálech s nízkou pevností ve střihu. Těmito materiály mohou být například hliník, slitiny hliníku, mosaz, bronz, litina, duroplasty a termoplasty.
Samořezná závitová vložka má na spodním konci kuželový tvar a řeznou drážku. Po zašroubování do nosného otvoru si závitová vložka vyřízne vlastní nosný závit. To vede k spolehlivému a pevnému ukotvení v nosném materiálu.
U některých materiálů závitová vložka s řeznou drážkou v oblasti drážky mírně pruží dovnitř. To vytváří jisticí účinek šroubu. Pokud je tento efekt nežádoucí, doporučujeme použít závitové vložky s řezným otvorem.
Závitová vložka s řezným otvorem je vhodná zejména pro obtížně obrobitelné materiály. Díky silnější stěně je možné vyvinout větší sílu, která se navíc rozloží na tři řezné otvory.
Kromě jednotlivých závitových vložek nabízí společnost KIPP následující montážní příslušenství:
- Montážní nástroj pro závitovou vložku: je k dispozici v pěti různých velikostech vnitřního závitu.
- Servisní sada: umožňuje opravu poškozených, stržených nebo zadřených závitových otvorů.
- Montážní nástroj pro závitové vložky samojisticí: je k dispozici jako ruční instalační nástroj a strojní instalační nástroj. Ruční zašroubování se provádí pomocí akumulátorového šroubováku. Strojní montáž pomocí strojního montážního nástroje na závitořezných strojích.
Význam závitových vložek
Závitové vložky jsou výhodné v celé řadě aplikací. Největší výhodou je, že umožňují opravu poškozených nebo stržených závitových otvorů. To znamená, že cenné komponenty mohou být zachráněny a znovu použity. Ovládací prvky tím přispívají také k záchraně zmetků .
Také zvýšená odolnost hraje velkou úlohu v přednostech závitových vložek. Použití závitových vložek zlepšuje odolnost závitů v měkkých nebo slabých materiálech, které by samy o sobě nebyly dostatečně stabilní. Kromě toho závitové vložky zabraňují ztrátě závitu v měkkých materiálech. Kromě stability nabízí závitové vložky zvýšenou odolnost proti vibracím. Tato výhoda je důležitá zejména v aplikacích s vibracemi nebo otřesy, aby se zabránilo uvolnění spoje.
Kromě vhodnosti pro použití v různých materiálech završuje nákladová efektivita a snadná instalace profil závitových vložek.
Oblasti použití závitových vložek
Závitové vložky se používají v široké škále aplikací, kde jsou vyžadovány spolehlivé, pevné a odolné závitové spoje.
Závitové vložky se často používají k opravě poškozených, stržených nebo opotřebovaných závitů. K tomu dochází zejména u strojů, vozidel a dalších mechanických součástí.
Ovládací prvky se používají také v aplikacích z lehkých kovů nebo plastů. Protože lehké kovy, jako je hliník nebo plasty, obvykle nemají potřebnou pevnost pro závity, mohou závitové vložky pomoci vytvořit pevné závitové spoje.
Závitová pouzdra se používají v těchto dalších oblastech:
- Automobilový průmysl: Zejména u spojovacích prvků, jako jsou šrouby hlavy válců, olejové vany, skříně převodovek a další kritické součásti.
- Letecký průmysl: Díky své nízké hmotnosti a možnosti použití v různých materiálech se závitová pouzdra používají v součástech, jako jsou kosntrukce letadel, motory a přistávací zařízení.
- Stavebnictví: Ve stavebnictví se závitové vložky používají v konstrukcích, upevňovacích prvcích a dalších stavebních aplikacích k zajištění stabilního spojení v různých materiálech.
Závitové vložky se používají také v elektrotechnickém průmyslu, lékařské technice a nástrojářství. Univerzálnost pouzder umožňuje jejich použití v široké škále průmyslových odvětví a aplikací.
Ošetření stržených závitů
Ke stržení závitu dochází, když je šroub nebo svorník šroubován do závitového otvoru nadměrnou silou. To vede k poškození závitu.
Zde jsou naše tipy pro ošetření strženého závitu!
Nejprve zkontrolujte stupeň poškození. Někdy může být závit jen mírně stržený, jindy může být vážně poškozený.
Jednoduchým řešením problému může být použití většího šroubu, který se hodí do strženého otvoru. Ke kompenzaci dodatečného prostoru v přetaženém závitovém otvoru lze použít také distanční prvky nebo podložku.
K vytvoření nového, neporušeného závitu lze použít také vložky pro opravu závitů. Účinným řešením může být použití pouzder k opravě stržených závitových otvorů.
Je důležité si uvědomit, že volba metody závisí na typu aplikace, druhu materiálu a stupni poškození. V některých případech může být nutné před bezpečným zašroubováním šroubu nebo svorníku opravit poškozený závitový otvor.
Co dělat, když závit nedrží?
Pokud závit správně nedrží, může to být způsobeno různými příčinami, včetně přílišného utažení, poškození závitu nebo nedostatečné adheze. Řešení tohoto problému se kryje s ošetřením stržených závitů.
Můžete použít větší šroub nebo závitové vložky. Pokud je však závit poškozený nebo materiál nemá dostatečnou adhezi, je nejlepší použít závitovou vložku:
- Pečlivě zkontrolujte, zda závitový otvor není poškozený, stržený nebo znečištěný. Důkladně vyčistěte závitový otvor, abyste se ujistili, že v něm nezůstaly zbytky.
- Vyberte závitovou vložku, která odpovídá velikosti a typu závitu závitového otvoru. Přesnost uložení je pro úspěšnou opravu klíčová.
- Poškozený závitový otvor opatrně předvrtejte na velikost potřebnou pro závitovou vložku. Zvláštní pozornost věnujte výběru správného průměru a hloubky.
- Vložte závitovou vložku do připraveného otvoru. V případě potřeby můžete použít nástroj nebo vhodný adaptér.
- Nyní zašroubujte šroub nebo svorník do závitové vložky. Zkontrolujte, zda je závitové spojení správné a pevné.
- Vyvarujte se přílišného utažení šroubu nebo svorníku, abyste zabránili jejich opětovnému stržení. Je třeba dodržet utahovací moment doporučený výrobcem!
Pečlivé použití těchto rad a kroků by vám mělo pomoci vytvořit stabilní spojení mezi prvky.
Úloha závitových vložek KIPP
KIPP znamená kvalitu a spolehlivost! Nákup závitových vložek KIPP je investicí do kvality, trvanlivosti a uživatelské přívětivosti. Víme, co je při výrobě závitových pouzder důležité. Díky přísným standardům kvality dostanete jen to nejlepší! Kromě výhod závitových vložek, které již byly popsány v textu, má objednávka u nás výhodu spolehlivého dodání.