Třmenové madlo nerezová ocel 1.4305.

Upevňovací materiál 1.4301.

Provedení
Broušeno a kartáčováno do matového lesku.
Provedení
k přišroubování na zadní stranu.
Upozornění
Třmenová madla z nerezové oceli se využívají především v těch oblastech, kde se klade důraz na vysokou zatížitelnost a na chemické resp. protikorozivní vlastnosti materiálu.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili