2 Shoda

Popis

Materiál

Třmenový úchyt a upevňovací materiál z ušlechtilé oceli 1.4404.

Provedení
Broušeno a kartáčováno do matového lesku.
Upozornění
Třmenová madla z nerezové oceli se využívají především v těch oblastech, kde se klade důraz na vysokou zatížitelnost a na chemické resp. protikorozivní vlastnosti materiálu.
Odkaz na výkres
Provedení A
k přišroubování na přední stranu.
Provedení B
k přišroubování na zadní stranu.

Ostatní zákazníci také zakoupili