- S nastavitelnou výškou
- S plstěnou kluznou plochou
- Pro citlivé a tvrdé podlahy
- Pro kruhové a čtyřhranné trubky
Popis
Materiál
Základní těleso z polyamidu.
Kluzný povrch ze syntetické plsti.
Kluzný povrch ze syntetické plsti.
Provedení
Základní těleso, černé.
Upozornění
Nastavení nožek musí být provedeno bez zatížení.
Uvedená axiální statická zatížitelnost se vztahuje na šroub vyšroubovaný o 10 mm a umístěný zcela naplocho.
Nastavovací zátky nejsou vhodné jako posuvníky zátěže a nejsou určeny pro dynamické zatížení.
Lamelový tvar matice může být uzavřený nebo přerušovaný.
Uvedená axiální statická zatížitelnost se vztahuje na šroub vyšroubovaný o 10 mm a umístěný zcela naplocho.
Nastavovací zátky nejsou vhodné jako posuvníky zátěže a nejsou určeny pro dynamické zatížení.
Lamelový tvar matice může být uzavřený nebo přerušovaný.
Použití
Nastavovací zátky se používají v ocelových trubkách, v krytech trubek nebo hliníkových základových rámech v průmyslu, v obchodě a v domácnosti. Vhodné zejména pro citlivé a tvrdé podlahy, jako je kámen nebo laminát, aby se zabránilo poškrábání.
Montáž
Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.