3 Shoda

Popis

Materiál
Základní těleso z polyamidu.
Kluzný povrch ze syntetické plsti.
Provedení
Základní těleso, černé.
Upozornění
Nastavení nožek musí být provedeno bez zatížení.
Uvedená axiální statická zatížitelnost se vztahuje na šroub vyšroubovaný o 10 mm a umístěný zcela naplocho.
Nastavovací zátky nejsou vhodné jako posuvníky zátěže a nejsou určeny pro dynamické zatížení.

Lamelový tvar matice může být uzavřený nebo přerušovaný.
Použití
Nastavovací zátky se používají v ocelových trubkách, v krytech trubek nebo hliníkových základových rámech v průmyslu, v obchodě a v domácnosti. Vhodné zejména pro citlivé a tvrdé podlahy, jako je kámen nebo laminát, aby se zabránilo poškrábání.
Montáž
Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.

Ostatní zákazníci také zakoupili