Materiál
Klika a úchyt z termoplastu.
Náboj a osa úchytu z oceli třída pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4404.
Provedení
Termoplast, šedočerný.
Ocelové části, brynýrované.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Ocelové části, brynýrované.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, lícovaný otvor bez drážky
od
313,74 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Ovládací kliky, lícovaný otvor s drážkou
od
378,09 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Ovládací kliky s otočnou válcovou rukojetí, vnitřním čtyřhranem
od
356,93 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Klika a úchyt z termoplastu.
Náboj a osa úchytu z oceli třída pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4404.
Provedení
Termoplast, šedočerný.
Ocelové části, brynýrované.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Ocelové části, brynýrované.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Kryt středového pouzdra a válcový úchyt se dodávají demontované.
K montáži se musí osa úchytu zašroubovat do montážního otvoru.
Ruční ovládací kliky je možné upevnit na hřídeli buď příčným zakolíkováním, nebo axiálně válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
K montáži se musí osa úchytu zašroubovat do montážního otvoru.
Ruční ovládací kliky je možné upevnit na hřídeli buď příčným zakolíkováním, nebo axiálně válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou DIN 7349, a to pomocí drážky a pera.
U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí našroubovaným závitovým kolíkem ISO 4027 (DIN 914).
Odkaz na výkres
1) Poloha příčného otvoru přesazená o 90° vůči drážce pro zalícovanou pružinu
Accessory
K1160 šrouby s válcovou hlavou a s vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.