Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Čeština
Angličtina
Změna země
Moje konto
Přihlášení / registrace
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Nákupní košík
CZK0.00
Přímá objednávka
Domovská stránka
OVLÁDACÍ PRVKY
Ruční ovládací kola, kliky a rukojeti pro ruční ovládací kola, ukazatele polohy
Kliky pro ruční ovládání
Kliky pro ruční ovládání
Materiál základního tělesa
hliník
nerezová ocel
termoplast
šedá litina
Typ výrobku
bezpečnostní úchytka
otočnou rukojetí
rukojeť pevná
sklopnou rukojetí
Otvor klíče
8
10
10+0,2
12
12+0,2
14
14+0,3
17
17+0,3
19+0,3
8
10
10+0,2
12
12+0,2
14
14+0,3
17
17+0,3
19+0,3
22+0,3
Upevňovací otvor
8
10
12
14
17
Délka
100
103,5
104
124
126,5
129
153
155,5
161
190
Výška
71,1
80
81
82
84,2
85,7
85,8
87,4
87,5
89
71,1
80
81
82
84,2
85,7
85,8
87,4
87,5
89
92
98
100
102
104,2
105,2
106,9
107
107,1
107,9
108
109
110,5
111
114,5
115
118
120
122
123
131
139
139,1
139,5
140
140,5
141
143
143,1
144
144,5
153
158
189
Norma DIN
podobné DIN 468
podobné DIN 469
Filtr
Záznamy / strana
10
z 10 záznamů
Fixační čepy s kuličkami od firmy KIPP
Bezpečně a spolehlivě upevnit!
Vloženo do nákupního koše
Filtr
Záznamy / strana
10
z 10 záznamů
Ostatní zákazníci také zakoupili
Filtr
Materiál základního tělesa
hliník
nerezová ocel
termoplast
šedá litina
Typ výrobku
bezpečnostní úchytka
otočnou rukojetí
rukojeť pevná
sklopnou rukojetí
Otvor klíče
8
10
10+0,2
12
12+0,2
14
14+0,3
17
17+0,3
19+0,3
8
10
10+0,2
12
12+0,2
14
14+0,3
17
17+0,3
19+0,3
22+0,3
Upevňovací otvor
8
10
12
14
17
Délka
100
103,5
104
124
126,5
129
153
155,5
161
190
Výška
71,1
80
81
82
84,2
85,7
85,8
87,4
87,5
89
71,1
80
81
82
84,2
85,7
85,8
87,4
87,5
89
92
98
100
102
104,2
105,2
106,9
107
107,1
107,9
108
109
110,5
111
114,5
115
118
120
122
123
131
139
139,1
139,5
140
140,5
141
143
143,1
144
144,5
153
158
189
Norma DIN
podobné DIN 468
podobné DIN 469
Nyní se přihlašte k odběru informačního bulletinu KIPP
Chcete se jako první dozvědět o exkluzivních nabídkách a novinkách? Přihlaste se k odběru našeho informačního bulletinu a nezmeškejte žádné další zajímavé propagační akce!