Materiál
Pouzdro, ovládání a upevňovací matice z nerezové oceli 1.4404.
O-kroužky ze silikonu, červené nebo modré, konformní s FDA
Západka a blokovací ozubený šroub z nerezové oceli 1.4301
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Západkové uzávěry z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
od
CZK779.06
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Pouzdro, ovládání a upevňovací matice z nerezové oceli 1.4404.
O-kroužky ze silikonu, červené nebo modré, konformní s FDA
Západka a blokovací ozubený šroub z nerezové oceli 1.4301
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Západkový uzávěr splňuje hygienické požadavky podle ČSN EN ISO 14159 a ČSN EN 1672-2.
Obzvlášť vhodný je k použití v potravinářském a nápojovém průmyslu.
O-kroužky (v souladu s FDA) zabraňují vniknutí kapaliny a vzniku nečistot
IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.
Západku v požadovaném provedení objednejte samostatně. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Obzvlášť vhodný je k použití v potravinářském a nápojovém průmyslu.
O-kroužky (v souladu s FDA) zabraňují vniknutí kapaliny a vzniku nečistot
IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.
Západku v požadovaném provedení objednejte samostatně. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Accessory
Nástrčkový klíč K1335.113
Kroužkový klíč/otevřený klíč K1362.16
Ochranný nástavec K1362.1613
Západka pro západkový uzávěr z nerezové oceli K1340.
Kroužkový klíč/otevřený klíč K1362.16
Ochranný nástavec K1362.1613
Západka pro západkový uzávěr z nerezové oceli K1340.