Napínaky řetězů pro průmysl
Napínáky řetězů nabízí spolehlivé řešení pro upínání a upevňování obrobků s nepravidelnými konturami a tvary. Upínací prvky mohou nahradit nákladná speciální upínací zařízení, zejména při konstrukci strojů a zařízení. Napínáky řetězu se používají k udržování správného předpětí řetězu.
Napínák řetězu se montuje na obráběcí stroj nebo upínací desku pomocí upevňovacích šroubů a kamenů T-drážky.
Rovnoměrné rozložení síly vytvořené napínákem, zajišťuje fixaci obrobku bez deformace. Kromě této pozitivní vlastnosti má napínák řetězu od společnosti KIPP ještě další výhody:
- Napínací řetězy od společnosti KIPP mají vysokou upínací sílu.
- Mají velký rozsah nastavení.
- Ochrana obrobků je zajištěna díky plastovým prvkům .
Funkčnost napínáků řetězu ve strojírenství
Výrobky z řady napínáků řetězu sortiment
Napínáky řetězu KIPP - vždy dobrá volba
Funkčnost napínáků řetězu ve strojírenství
Oblasti použití napínáků řetězů sahají až po konstrukci strojů a výroby zařízení. Upínací zařízení lze použít k bezpečnému a účinnému upnutí obrobků kulatých, nepravidelných nebo velkých až velmi velkých tvarů nejjednodušším a nejrychlejším možným způsobem.
Řetězové upínače jsou vhodné zejména pro válcové obrobky, jako jsou pouzdra ventilů, písty a podobné konstrukční součásti. Díky strategickému upevnění plastových prvků minimalizuje zatížení obrobku, což umožňuje šetrné zpracování. Délku řetězu a upínací sílu lze na protikusu nastavit pomocí rýhované ovládací matice. Požadovaný točivý moment pro optimální upnutí je přesně nastaven na upínacím háku. Tím se zajistí flexibilní a přesná manipulace.
Při instalaci je třeba vzít v úvahu dvě věci.
- Úhel rozevření řetězu nesmí být větší než 30°.
- Maximální přípustný točivý moment závisí na provedení sady napínáků řetězu
Základní princip napínacího řetězu je založen na přesné kontrole napnutí řetězu v hnacím systému. Napínací řetězy jsou navrženy tak, aby udržovaly válečkový řetěz napjatý, a tím zaručily spolehlivý a účinný přenos síly síly.
Úloha napínáku řetězu v průmyslu je univerzální a má zásadní význam pro výkonnost hnacích systémů. Mezi hlavní aspekty patří:
- Efektivní přenos síly: Sada napínacího řetězu zajišťuje přesné napnutí válečkového řetězu, což umožňuje efektivní a spolehlivý přenos výkonu ve strojích a zařízeních.
- Snížení prokluzování a vibrací: Správné napnutí minimalizuje prokluzování řetězu, což vede ke snížení vibrací a hluku.
- Ochrana obrobku: Integrací plastových prvků do sady upínacích řetězů se snižuje zatížení obrobku, což je důležité zejména při upínání obrobků nepravidelného tvaru.
- Přizpůsobivost: Sada napínacích řetězů je často přizpůsobitelná a lze ji zvolit podle různých délek řetězů nebo upínacích sil, což umožňuje flexibilitu v různých průmyslových použitích.
Výrobky z řady napínáků řetězu sortiment
Řada KIPP v sobě spojuje přesnost, spolehlivost a inovace. Naším cílem je splnit vaše požadavky na efektivní vedení řetězu při konstrukci strojů a zařízení. Naše napínáky řetězu nenabízí jen přesnou regulaci napětí,ale také dlouhou životnost a univerzální možnosti přizpůsobení. Řada napínáků řetězu zahrnuje čtyři různé položky.
- Sada napínáků řetězu
- Válečkové řetězy
- Napínáky z oceli pro sady napínáků řetězu
- Prizmata pro sady napínáků řetězu
Přehled různých produktů KIPP
Následně uvádíme obecný přehled čtyř výrobků.
Sada napínáků řetězu
Sada napínáků řetězu od společnosti KIPP je k dispozici ve dvou verzích. Obě sady obsahují tyto součásti:
| |
Rozdíl mezi oběma sadami napínáků řetězu spočívá v délce válečkových řetězů, a tedy v upínací síle. Napínací síla sady napínáků řetězu K1650.15 je 15 kN, napínací síla sady K1650.40 je 40 kN. |
Válečkové řetězy
Sady napínáků řetězu lze rozšířit oddělenými Válečkové řetězy . Válečkové řetězy lze zkracovat jednotlivě a kombinovat s jinými válečkovými řetězy podle potřeby. Lze je použít k upínání kulatých, velkých nebo objemných obrobků. Válečkové řetězy se vyznačují malým prodloužením řetězu. Jsou vyrobeny z oceli, a proto jsou odolné vůči teplotním vlivům a nečistotám.
Válečkové řetězy jsou k dispozici s napínací silou 15 kN a 40 kN. Délku řetězu lze také přizpůsobit individuálně. Můžete si vybrat z následujících délek řetězů:
- 126 mm
- 148 mm
- 250 mm
- 253 mm
- 504 mm
- 507 mm
- 1012 mm
- 1015 mm
Napínáky z oceli
Napínáky jsou typickým příslušenstvím pro válečkové řetězy a sady napínáků řetězu. Společnost KIPP nabízí napínáky ve dvou velikostech, které lze použít k předpínání řetězů. Jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli, která zajišťuje spolehlivé a robustní napínání. Délku řetězu je třeba upravit, zejména u delších řetězů. Vůli lze jednoduše odstranit. |
Prizmata pro napínáků řetězu
Prizmata pro napínáků řetězu jsou k dispozici také ve dvou velikostech. Prizmata jsou nutná pro flexibilní polohování na stole stroje. K dosažení přesného vyrovnání lze použít kameny do drážky. Obrobek lze ke stolu stroje připevnit pomocí vodicích vložek do drážky.
Typickým příslušenstvím hranolů pro napínáky řetězu jsou matice do T-drážky v DIN 508.
KIPP - vždy dobrá volba
Naši zákazníci oceňují nejen kvalitu našich výrobků, ale také naši spolehlivost. Společnost KIPP představuje desítky let zkušeností s poskytováním vysoce kvalitních průmyslových řešení. Naše výrobky se vyznačují přesností a dlouhou životností, takže jsou spolehlivými společníky v širokém spektru aplikací.
Náš tým je vám k dispozici s odbornými znalostmi a vstřícností, aby vám zajistil nejlepší možné řešení pro vaše individuální požadavky. Od konzultace až po dodání se snažíme, aby byl proces nákupu co možná bezproblémový.
Jsme vám vždy k dispozici, abychom zodpověděli vaše dotazy a pomohli vám vybrat ty nejlepší produkty.