Zušlechtěná ocel, třída jakosti 10, EN AW-7075 nebo nerezová ocel 1.4571.

Provedení
Ocel, zušlechtěna (černá).
Hliník a nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Matice do T-drážky z hliníku jsou opatřeny ocelovými vložkami se závitem.

Pevnost nerezového provedení:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili