Upínací hák, z oceli.
Protikus, z oceli.
Válečkové řetězy, z oceli.
Provedení
Ocel zušlechtěná.
Upozornění
Napínáky řetězů se používají hlavně při konstrukci strojů a zařízení.
Pomocí napínáku řetězu lze bezpečně a efektivně upínat kruhové, neforemné a velké až velmi velké obrobky nejjednodušším a nejrychlejším způsobem.

Vhodné pro válcové obrobky, pouzdra ventilů, písty atd.

Připevněním plastových prvků lze zátěž působící na obrobek snížit.
Použití
Délku řetězu a napínací sílu lze předem nastavit na protikuse pomocí rýhované matice. Požadovaný krouticí moment se nastavuje na upínacím háku.
Rozsah dodávky
Sada napínáků řetězu K1650.15:
- upínací háky.
- protikus.
- 4x válečkový řetěz (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x závěrné články se závlačkami pro spojení.
- 6x plastové prvky pro zajištění.
- pojistná sada pro napínací řetězy.
- očkový klíč

Sada napínáků řetězu K1650.40:
- upínací hák.
- protikus.
- 4x válečkový řetěz (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x závěrné články se závlačkami pro spojení.
- 6x plastové prvky pro zajištění.
- pojistná sada pro napínací řetězy.
- očkový klíč

Sada napínáků řetězu K1650.75:
- upínací hák.
- protikus.
- 2x válečkové řetezy (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x závěrné články se závlačkami pro spojení.
- 6x plastové prvky pro zajištění.
- pojistná sada pro napínací řetězy.
- očkový klíč

Sada napínáků řetězu K1650.120:
- upínací hák.
- protikus.
- 2x válečkové řetezy (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x závěrné články se závlačkami pro spojení.
- 6x plastové prvky pro zajištění.
- pojistná sada pro napínací řetězy.
- očkový klíč
Vezměte na vědomí
- Úhel rozevření řetězu by neměl překročit 30°.
- Maximálně dovolené utahovací momenty.
Accessory
Válečkové řetězy z oceli pro sady napínáků řetězů K1655.
Ocelové napínáky pro sady napínáků řetězů K1656.
Ocelová prizmata pro sady napínáků řetězů K1662.
Matice pro T-drážky DIN 508 prodloužená, K0377.
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, K0869.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili