- Přesné vyrovnání prvků
- Polohování přípravků s reprodukční přesností
- Rychlé polohování těles
Popis
Materiál
Zušlechtěná ocel 1.1191.
Provedení
Brynýrováno.
Upozornění
Vodicí vložky do drážek se používají k rychlému a přesnému polohování prvků pro přípravky.
Náročné vyrovnání prvků již není nutné.
Provedení B lze namontovat o 90° pro další vytyčovací rozměr. Vodicí vložku do drážky tak lze používat pro dvě různé šířky drážky.
Náročné vyrovnání prvků již není nutné.
Provedení B lze namontovat o 90° pro další vytyčovací rozměr. Vodicí vložku do drážky tak lze používat pro dvě různé šířky drážky.
Použití
Vodicí vložky do drážek se spolu s prvkem pro přípravky přišroubuje do drážky a následně se vyrovná na protikusu.
Přednosti
Velká úspora času při montáži prvků pro přípravky.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.