2 Shoda

Popis

Materiál
Zušlechtěná ocel 1.1191.
Provedení
Provedení A brynýrováno.
Provedení B bez povrchové úpravy a kalené.
Upozornění
Vodicí vložky do drážek se používají k rychlému a přesnému polohování prvků pro přípravky.
Náročné vyrovnání prvků již není nutné.
Provedení B lze namontovat o 90° pro další vytyčovací rozměr. Vodicí vložku do drážky tak lze používat pro dvě různé šířky drážky.

Ostatní zákazníci také zakoupili