- Závěsy, dělitelné
- Závěsy, demontovatelné
- Bez použití nářadí
Popis
Popis výrobku
Závěsy pro plošné prvky a hliníkové profily.
Odstraněním šroubů osy bez použití nářadí lze poloviny závěsů rychle oddělit a spojit.
Závěsy se používají na klapkách, kapotách nebo rámech.
Možnost použití v interiéru i exteriéru.
Odstraněním šroubů osy bez použití nářadí lze poloviny závěsů rychle oddělit a spojit.
Závěsy se používají na klapkách, kapotách nebo rámech.
Možnost použití v interiéru i exteriéru.
Materiál
Nerezoví ocel 1.4401.
Osové čepy a příslušenství z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Závěs, leštěný.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Příslušenství, bez povrchové úpravy.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Příslušenství, bez povrchové úpravy.
Upozornění
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různé materiály, na kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit zjištěné hodnoty.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různé materiály, na kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit zjištěné hodnoty.
Přednosti
Montáž/demontáž bez použití nářadí
Rozsah dodávky
Dvě poloviny závěsu.
Vybraný osový čep a/nebo příslušenství.
Vybraný osový čep a/nebo příslušenství.
Na vyžádání
Kombinace různých délek křídel závěsu.
Odkaz na výkres
Provedení A: se zajišťovacím čepem
Provedení B: s čepem/hlavou a klíčovým kroužkem
Provedení C: s čepem/hlavou a závlačkou
2) Osový čep
3) Závlačka
4) Klíčový kroužek
Provedení B: s čepem/hlavou a klíčovým kroužkem
Provedení C: s čepem/hlavou a závlačkou
2) Osový čep
3) Závlačka
4) Klíčový kroužek
Accessory
K0776 Zajišťovací čepy se sklopnou pojistkou.
Čepy s hlavou ISO 2341.
Zajišťovací čepy s klíčovým kroužkem.
K1136 Závlačka DIN EN ISO 1234.
K0367 Klíčový kroužek.
Čepy s hlavou ISO 2341.
Zajišťovací čepy s klíčovým kroužkem.
K1136 Závlačka DIN EN ISO 1234.
K0367 Klíčový kroužek.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.