Materiál
Nerezoví ocel 1.4401.
Osové čepy a příslušenství z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Závěs, leštěný.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Příslušenství, bez povrchové úpravy.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Příslušenství, bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Závěsy, z nerezové oceli, dělitelné, demontovatelné, provedení A, se zajišťovacím čepem
od
809,95 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Závěsy z nerezové oceli, z plastu, dělitelné, demontovatelné, provedení B, s čepem/hlavou a klíčovým kroužkem
od
733,02 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Závěsy, z nerezové oceli, dělitelné, demontovatelné, provedení C, s čepem/hlavou a závlačkou
od
731,87 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Popis výrobku
Závěsy pro plošné prvky a hliníkové profily.
Odstraněním šroubů osy bez použití nářadí lze poloviny závěsů rychle oddělit a spojit.
Závěsy se používají na klapkách, kapotách nebo rámech.
Možnost použití v interiéru i exteriéru.
Odstraněním šroubů osy bez použití nářadí lze poloviny závěsů rychle oddělit a spojit.
Závěsy se používají na klapkách, kapotách nebo rámech.
Možnost použití v interiéru i exteriéru.
Materiál
Nerezoví ocel 1.4401.
Osové čepy a příslušenství z nerezové oceli 1.4305.
Provedení
Závěs, leštěný.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Příslušenství, bez povrchové úpravy.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Příslušenství, bez povrchové úpravy.
Upozornění
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různé materiály, na kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit zjištěné hodnoty.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různé materiály, na kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit zjištěné hodnoty.
Přednosti
Montáž/demontáž bez použití nářadí
Rozsah dodávky
Dvě poloviny závěsu.
Vybraný osový čep a/nebo příslušenství.
Vybraný osový čep a/nebo příslušenství.
Na vyžádání
Kombinace různých délek křídel závěsu.
Odkaz na výkres
Provedení A: se zajišťovacím čepem
Provedení B: s čepem/hlavou a klíčovým kroužkem
Provedení C: s čepem/hlavou a závlačkou
2) Osový čep
3) Závlačka
4) Klíčový kroužek
Provedení B: s čepem/hlavou a klíčovým kroužkem
Provedení C: s čepem/hlavou a závlačkou
2) Osový čep
3) Závlačka
4) Klíčový kroužek
Accessory
K0776 Zajišťovací čepy se sklopnou pojistkou.
Čepy s hlavou ISO 2341.
Zajišťovací čepy s klíčovým kroužkem.
K1136 Závlačka DIN EN ISO 1234.
K0367 Klíčový kroužek.
Čepy s hlavou ISO 2341.
Zajišťovací čepy s klíčovým kroužkem.
K1136 Závlačka DIN EN ISO 1234.
K0367 Klíčový kroužek.