- Pohyblivé vzájemné spojení dvou pevných komponent
- Oblasti použití: strojírenství, nábytkářství, dveře, klapky, kryty
- Samočinně zavírá
- Integrovaná napínací pružina
- Teplotní rozsah -20 °C až +80 °C
Popis
Materiál
Hliník 6060 T5.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Vymezovací podložky POM.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Vymezovací podložky POM.
Provedení
Černě eloxováno.
Bezbarvě eloxováno.
Bezbarvě eloxováno.
Upozornění
Volně otočné závěsy lze díky stejným rozměrům a vzhledu kombinovat se závěsy s pružinou.
Úhel rozevření 180°.
Upevnění válcových šroubů podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Úhel rozevření 180°.
Upevnění válcových šroubů podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Teplotní rozsah
od -20 °C do +80 °C
Accessory
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.