3 Shoda

Popis

Materiál
Hliník 6060 T5.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Vymezovací podložky POM.
Provedení
Černě eloxováno.
Upozornění
Závěsy jsou vybaveny integrovanou upínací pružinou z oceli. To umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří a klapek.
Volně otočné závěsy lze díky stejným rozměrům a vzhledu kombinovat se závěsy s pružinou.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny při otevírání:
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm
Krouticí moment pružiny při zavírání:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm

Závěsy jsou dimenzovány pro více než 30 000 spínacích cyklů.

Upevnění válcových šroubů podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Teplotní rozsah
od -20 °C do +80 °C
Accessory
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Ostatní zákazníci také zakoupili