- Uzávěr pro klapky, rozváděče, plechové skříně nebo dvířka strojů
- Oblasti použití: přepravní technika, montáž, logistika, dveře, výroba rozváděčů
- Dráha dotažení 6 mm
- Odolné vůči vibracím, vodo- a prachotěsné
- Ovládání: čtyřhran 8 mm, motýlek 3 mm a 5 mm, olivka
Popis
Materiál
Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Ploché těsnění guma.
Provedení
Pouzdro a ovládání pochromované.
Upozornění
Kompresní západkové uzávěy se používají převážně u dveří a korpusů, které vyžadují vyšší přítlačný tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček.
Odolné proti vibracím, chráněno proti vodě a prachu podle IP65.
Odolné proti vibracím, chráněno proti vodě a prachu podle IP65.
Odkaz na výkres
Ovládání:
a) čtyřhran 8 mm
b) dvojitý zub 3 mm
c) dvojitý zub 5 mm
d) kolíkový úchyt
e) trojhran 7 mm
a) čtyřhran 8 mm
b) dvojitý zub 3 mm
c) dvojitý zub 5 mm
d) kolíkový úchyt
e) trojhran 7 mm
Accessory
Nástrčkový klíč K0535
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.