2 Shoda

Popis

Materiál
Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Jazýček z oceli.
Provedení
Pouzdro a ovládání pochromované.
Západka pozinkovaná.
Upozornění
Kompresní západkové uzávěy se používají převážně u dveří a korpusů, které vyžadují vyšší přítlačný tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček.

Odolné proti vibracím, chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutné objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.
Funkce
Otáčením ovládání doprava se západka otočí o 90° do uzavírací polohy. Dalším otočením o 90° se západka přitáhne v axiálním směru, čím dojde ke zvýšení přítlaku. Dráha utažení činí 6 mm. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.
Odkaz na výkres
Ovládání:
a) čtyřhran 8 mm
b) dvojitý zub 3 mm
c) dvojitý zub 5 mm
d) kolíkový úchyt
e) trojhran 7 mm

Ostatní zákazníci také zakoupili