Materiál
Západkové uzávěry nerezová ocel 1.4305.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Západkové uzávěry z nerezové oceli
od
448,16 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Západkové uzávěry nerezová ocel 1.4305.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Třída ochrany IP65. Tato je dosažena díky přídavnému O kroužku pod ovládáním a díky pěnovému těsnění z materiálu PUR nastříkanému na pouzdro. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.
Odkaz na výkres
Ovládání:
a) Čtyřhran 8 mm
b) Drážka
c) Motýlek 5 mm
a) Čtyřhran 8 mm
b) Drážka
c) Motýlek 5 mm
Accessory
-