Materiál
Úchyt nerezová ocel 1.4301.
Pouzdro a matice nerezová ocel 1.4305.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytkou ve tvaru T
od
896,61 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Úchyt nerezová ocel 1.4301.
Pouzdro a matice nerezová ocel 1.4305.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Západkový uzávěr s úchytkou ve tvaru T. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Dodávka se standardními nerezovými maticemi. Tato uzamykatelná otočná závora se vždy dodává se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 1333).
Třída ochrany IP65.
Západka v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.
Třída ochrany IP65.
Západka v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.