Nerezová ocel 1.4401.

Provedení
bez povrchové úpravy.
Úchyt leštěný.
Upozornění
Západkový uzávěr s L-úchytem. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Třída ochrany IP65. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.

Uzavíratelné západkové uzávěry jsou dodávány vždy s 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem.
Na vyžádání
K dispozici pro tloušťky dveří 20 a 40 mm.
Accessory
Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli K1340.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili