Materiál
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.
Provedení
bez povrchové úpravy.
Úchyt leštěný.
Úchyt leštěný.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Západkové uzávěry z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru L
od
2 273,41 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.
Provedení
bez povrchové úpravy.
Úchyt leštěný.
Úchyt leštěný.
Upozornění
Západkový uzávěr s L-úchytem. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Třída ochrany IP65. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.
Uzavíratelné západkové uzávěry jsou dodávány vždy s 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem.
Uzavíratelné západkové uzávěry jsou dodávány vždy s 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem.
Na vyžádání
K dispozici pro tloušťky dveří 20 a 40 mm.
Accessory
Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli K1340.