- Kompatibilní s rychloupínači firmy Kipp
Popis
Materiál
Deska adaptéru ocel.
Upínací čelisti ocel 1.0715 nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Deska adaptéru zinkovaná.
Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.
Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.
Upozornění
Desky adaptéru umožňují kompatibilitu rychloupínačů Kipp s děrovou šablonou 4, pro desky s děrovým rastrem nebo desky s otvorem Ø 16 mm, Ø 20 mm nebo Ø 28 mm.
Otáčením šroubu s válcovou hlavou dojde k upnutí dílů upínacího čepu v otvoru.
Otáčením šroubu s válcovou hlavou dojde k upnutí dílů upínacího čepu v otvoru.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.