3 Shoda

Popis

Materiál

Deska adaptéru ocel.

Upínací čelisti ocel 1.0715 nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Deska adaptéru zinkovaná.
Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.
Upozornění
Desky adaptéru umožňují kompatibilitu rychloupínačů s děrovou šablonou 3 nebo 4, pro desky s děrovým rastrem nebo desky s otvorem Ø 16 mm, Ø 20 mm nebo Ø 28 mm.
Otáčením šroubu s válcovou hlavou dojde k upnutí dílů upínacího čepu v otvoru.

Ostatní zákazníci také zakoupili