Deska adaptéru ocel.

Upínací čelisti ocel 1.0715 nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Deska adaptéru zinkovaná.
Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.
Upozornění
Desky adaptéru umožňují kompatibilitu rychloupínačů Kipp s děrovou šablonou 3, pro desky s děrovým rastrem nebo desky s otvorem Ø16 mm, Ø20 mm nebo Ø28 mm.
Otáčením šroubu s válcovou hlavou dojde k upnutí dílů upínacího čepu v otvoru.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili