Nerezová ocel 1.4305.

Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací trn lze použít v malých otvorech (provedení A pro průchozí otvory), provedení B pro průchozí nebo pro slepé otvory pro umístění a upínání obrobků. Upínací pohyb provádějte ručně shora pomocí imbusového klíče. Lze je zabrousit na požadovaný průměr. Montážní otvor obrobku by měl vykazovat toleranci H7.

D min. = nejmenší přípustný průměr, na který lze zabrousit „D“.

- lze použít v otvorech Ø 5 až Ø 12,5 mm
- kompaktní konstrukce, malé místo pro montáž
- jednoduchá manipulace
- libovolná montážní poloha
- možné různé varianty montáže
- díky plošnému tlaku šetrné vůči povrchu obrobků
- lze individuálně přizpůsobit podle průměru

Provedení A: pro průchozí otvory.
Provedení B: pro průběžné otvory nebo slepé otvory.
Montáž
V případě potřeby lze přizpůsobit průměr D průměru, který je třeba upnout. V takovém případě rozšiřte upínací trn rozšířit cca o 0,2 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu. Poté se upínací trn obrousí na vnitřní průměr obrobku.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili