Materiál
Nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Upínací trny pro malé otvory, provedení A
od
CZK750.75
bez DPH
plus náklady na dopravu
Upínací trny pro malé otvory, provedení B
od
CZK724.44
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Nerezová ocel 1.4305.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací trn lze použít v malých otvorech (provedení A pro průchozí otvory), provedení B pro průchozí nebo pro slepé otvory pro umístění a upínání obrobků. Upínací pohyb provádějte ručně shora pomocí imbusového klíče. Lze je zabrousit na požadovaný průměr. Montážní otvor obrobku by měl vykazovat toleranci H7.
D min. = nejmenší přípustný průměr, na který lze zabrousit „D“.
- lze použít v otvorech Ø 5 až Ø 12,5 mm
- kompaktní konstrukce, malé místo pro montáž
- jednoduchá manipulace
- libovolná montážní poloha
- možné různé varianty montáže
- díky plošnému tlaku šetrné vůči povrchu obrobků
- lze individuálně přizpůsobit podle průměru
Provedení A: pro průchozí otvory.
Provedení B: pro průběžné otvory nebo slepé otvory.
D min. = nejmenší přípustný průměr, na který lze zabrousit „D“.
- lze použít v otvorech Ø 5 až Ø 12,5 mm
- kompaktní konstrukce, malé místo pro montáž
- jednoduchá manipulace
- libovolná montážní poloha
- možné různé varianty montáže
- díky plošnému tlaku šetrné vůči povrchu obrobků
- lze individuálně přizpůsobit podle průměru
Provedení A: pro průchozí otvory.
Provedení B: pro průběžné otvory nebo slepé otvory.
Montáž
V případě potřeby lze přizpůsobit průměr D průměru, který je třeba upnout. V takovém případě rozšiřte upínací trn rozšířit cca o 0,2 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu. Poté se upínací trn obrousí na vnitřní průměr obrobku.