Základní těleso, zušlechtěná ocel.
Upínací páka ze zušlechtěné.
Provedení
Základní těleso, brynýrované.
Upínací plocha, broušená.
Upínací páka provedení B, brynýrována.
Upozornění
Upínací páku lze uživatelsky přívětivě nastavit v horizontálním a vertikálním směru v krocích po 90°, a to povolením hlavního šroubu.

Obrobek lze upnout konstantní upínací silou díky opracovaným plochám ve tvaru upínací páky C.
Přednosti
- Vysoké upínací síly
- Broušené upínací plochy
- Přítlačná síla zabraňuje zvednutí obrobku
Odkaz na výkres
1) Stavěcí šroub
2) Šroub s válcovou hlavou
3) Závitový kolík
4) Uvolněná poloha
5) Poloha předpětí
6 )Počáteční poloha upnutí
7) Poloha napnuto
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili